4

22-05 : CALE CRÉNELÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-05 : CALE CRÉNELÉE - 22-050-20
Ref 22-050-20
Product selection
Selector Ref Cale h1 (max) (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1 (mm) l2 (mini) (mm) l3 (mm)
1 22-050-10 1 51 33 38 19,0 22 30
2 22-050-20 2 107 66 70 35,5 39 30
3 22-050-30 3 208 131 135 68,0 71 30
Ref
Cale
h1 (max) (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mini) (mm)
l3 (mm)
Product Description
MATIERE
- Acier traité peint.
- Hauteur des gradins :
pas vertical = 4,65 mm,
pas horizontal = 2,30 mm.

PRODUIT ASSOCIE
- Bride droite crénelée 21-12 (page K 08 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page