2
EMILE MAURIN

21010 : VERBUS® TENSILOCK SELF LOCKING HEXAGON FLANGE NUT W 196.1 8 CLASS - PLAIN

Manufacturer Emile Maurin
Description 21010 : VERBUS® TENSILOCK SELF LOCKING HEXAGON FLANGE NUT W 196.1 8 CLASS - PLAIN - 2101010
Part number 2101010
Product selection
Selector Part number d m (mm) s (mm)
1 210105 M5 4,3 8
2 210106 M6 5,5 10
3 210108 M8 7,0 13
4 2101010 M10 7,9 15
5 2101012 M12* 8,7 17
6 2101016 M16* 11,2 22
Part number
d
m (mm)
s (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 20210 - 20010 - 70500

*Diamètre 12 et 16 en classe 10

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.1 Ecrous en acier 4.6 Les écrous

Documentation
Contact the supplier