4
EMILE MAURIN

21-60 : BRIDE COULISSANTE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-60 : BRIDE COULISSANTE - 21-600-14
Ref 21-600-14
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (min/max) (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 l7 (mm) l8 (mm) d1 d2 h1 (max) (mm) h2 (mm) h3 (mm) s1 (mm)
1 21-600-14 14 241 32-97 135 16 25 40 54 M12 M16 0-63 135 32 13
2 21-600-16 16 241 32-97 135 16 25 40 54 M12 M16 0-63 135 32 13
3 21-600-18 18 241 32-97 135 16 25 40 54 M12 M16 0-63 135 32 13
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (min/max) (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6
l7 (mm)
l8 (mm)
d1
d2
h1 (max) (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
s1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier allié traité

UTILISATION

  • Force de serrage jusqu'à 25 kN.
  • Couple de serrage 100Nm.
  • Bride robuste permettant d'appliquer de très grandes forces de serrage avec des hauteurs de serrage variables.
  • Possibilité de serrer et desserrer la vis de réglage à l'aide d'une visseuse.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN