21-29 : ALLONGE DE SOUTIEN POUR BRIDE RÉGLABLE
2
EMILE MAURIN

21-29 : ALLONGE DE SOUTIEN POUR BRIDE RÉGLABLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-29 : ALLONGE DE SOUTIEN POUR BRIDE RÉGLABLE - 21-290-10-39
Ref 21-290-10-39
Product selection
CAD Selector Ref d1 d2 (mm) d3 h1 (mm) h2 (mm) h3 (min) (mm) h3 (max) (mm) h4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm)
No CAD available 1 21-290-10-39 M10 30 M5 39 10 8 30 8 44 30 30
No CAD available 2 21-290-12-49 M12 36 M5 49 16 10 37 10 54 36 42
No CAD available 3 21-290-12-94 M12 36 M5 94 16 10 80 10 54 36 42
No CAD available 4 21-290-16-55 M16 42 M5 55 20 13 41 13 60 42 50
No CAD available 5 21-290-16-90 M16 42 M5 90 20 13 73 13 60 42 50
No CAD available 6 21-290-20-69 M20 50 M6 69 25 16 52 16 70 50 50
No CAD available 7 21-290-20-109 M20 50 M6 109 25 16 91 16 70 50 50
Ref
d1
d2 (mm)
d3
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (min) (mm)
h3 (max) (mm)
h4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité galvanisé.
  • Vis en acier traité, classe 8.8.

UTILISATION

  • S'utilise pour augmenter la hauteur de serrage de la bride réglable.

PRODUIT ASSOCIE

  • Bride réglable 21-28 21-29 Page K 17
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN