21-28 : BRIDE RÉGLABLE AVEC PATIN D'APPUI
2
EMILE MAURIN

21-28 : BRIDE RÉGLABLE AVEC PATIN D'APPUI

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-28 : BRIDE RÉGLABLE AVEC PATIN D'APPUI - 21-280-17
Ref 21-280-17
Product selection
CAD Selector Ref d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (max) (mm) h5 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm)
No CAD available 1 21-280-13 13 27 18 12 55 17 115 44 30 11 30 25 10 12 14
No CAD available 2 21-280-17 17 36 20 17 70 21 150 55 41 12 36 35 12 14 16 18
No CAD available 3 21-280-21 21 42 30 20 80 27 187 62 30 14 44 44 16 18 20 22
No CAD available 4 21-280-25 25 51 31 24 100 34 235 70 30 17 47 60 20 22 24 28
Ref
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (max) (mm)
h5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité galvanisé.
  • Livraison sans boulon de serrage. UTILISATION
  • Le patin d'appui et la patte d'accrochage sont reliés de façon imperdable à la bride.
  • La bride a deux nez de serrage et peut donc être tournée facilement selon l'utilisation.
  • S'utilise pour toutes les applications d'usinage avec ou sans enlèvement de copeaux.
  • Parfaitement adapté aux machines de moulage par injection et aux presses.
  • S'utilise avec l'allonge pour atteindre des hauteurs de serrage plus élevées.

PRODUIT ASSOCIE

  • Allonge de soutien pour bride 21-29 21-29 Page K 18
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN