2
EMILE MAURIN

21-14 : BRIDE DROITE À VIS D'APPUI RÉGLABLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-14 : BRIDE DROITE À VIS D'APPUI RÉGLABLE - 21-140-181-125
Ref 21-140-181-125
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) d1 h1 (min.) (mm) h1 (max.) (mm) Boulon "T"
1 21-140-11-80 11 80 15 30 30 12 10 M 10 8 37 M 10
2 21-140-14-100 14 100 21 40 40 14 12+14 M 12 10 47 M 12 M 14
3 21-140-141-100 14 100 21 40 40 14 12+14 M 12 10 92 M 12 M 14
4 21-140-18-125 18 125 26 45 50 18 16+18 M 16 13 52 M 16 M 18
5 21-140-181-125 18 125 26 45 50 18 16+18 M 16 13 87 M 16 M 18
6 21-140-22-160 22 160 30 60 60 22 20+22 M 20 16 65 M 20 M 22
7 21-140-221-160 22 160 30 60 60 22 20+22 M 20 16 105 M 20 M 22
8 21-140-26-200 26 200 35 80 70 26 24+28 M 24 20 83 M 24
9 21-140-261-200 26 200 35 80 70 26 24+28 M 24 20 133 M 24
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
d1
h1 (min.) (mm)
h1 (max.) (mm)
Boulon "T"
Product Description

MATIERE

  • Acier traité, peint.
  • Livraison sans boulon de serrage.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN