4
EMILE MAURIN

21-12 : BRIDE DROITE CRÉNELÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 21-12 : BRIDE DROITE CRÉNELÉE - 21-120-11-80
Ref 21-120-11-80
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) h1 (mm) Boulon "T"
1 21-120-7-50 7,0 50 10 20 20 8 10 M6
2 21-120-7-80 7,0 80 10 45 20 8 10 M6
3 21-120-9-60 9,0 60 13 22 25 10 12 M8
4 21-120-9-100 9,0 100 13 60 25 10 12 M8
5 21-120-11-80 11,0 80 15 30 30 12 15 M10
6 21-120-11-125 11,0 125 15 70 30 12 15 M10
7 21-120-14-100 14,0 100 21 40 40 14 20 M12 M14
8 21-120-14-160 14,0 160 21 90 40 14 20 M12 M14
9 21-120-18-125 18,0 125 26 45 50 18 25 M16 M18
10 21-120-18-200 18,0 200 26 110 50 18 25 M16 M18
11 21-120-22-160 22,0 160 30 60 60 22 30 M20 M22
12 21-120-26-200 26,0 200 35 80 70 26 30 M24
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
h1 (mm)
Boulon "T"
Product Description

MATIERE

  • Acier traité, peint.

PRODUITS ASSOCIES

  • Cale crénelée 22-05 page L 05 du catalogue.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN