19767 : RIVKLE® BLIND NUT WITH KNURLED BODY AND FLAT HEAD - STAINLESS STEEL A2
2

19767 : RIVKLE® BLIND NUT WITH KNURLED BODY AND FLAT HEAD - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 19767 : RIVKLE® BLIND NUT WITH KNURLED BODY AND FLAT HEAD - STAINLESS STEEL A2 - 19767OM4.0,7-3
Part number 19767OM4.0,7-3
Product selection
CAD Selector Part number d Epaisseur e (mm) Trou H + 0,1/0 (mm) B (mm) E (mm) S (mm) L (mm) L2 (mm)
No CAD available 1 19767OM4.0,7-3 M4 0,7-3,0 6,0 8,0 1,0 4,0-e 11,9 6,5
No CAD available 2 19767OM5.0,7-3,3 M5 0,7-3,3 7,0 9,0 1,0 5,3-e 12,7 7,2
No CAD available 3 19767OM6.0,7-3,3 M6 0,7-3,3 9,0 12,0 1,5 5,7-e 15,2 8,6
No CAD available 4 19767OM8.0,7-3,3 M8 0,7-3,3 11,0 14,0 1,5 6,5-e 16,9 9,5
Part number
d
Epaisseur e (mm)
Trou H + 0,1/0 (mm)
B (mm)
E (mm)
S (mm)
L (mm)
L2 (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 19991BRK01 - 19991BRK10

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 9 . 0 Rivetage

*Les cotes S et L2 sont données à titre indicatif. La valeur de rétreint S peut servir de base pour le réglage des appareils de pose. Autres dimensions et variantes sur demande. Matière : Inox austénitique A2

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN