4
EMILE MAURIN

19-98 : TAQUET MAGNÉTIQUE À CLIPSER, ROND

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-98 : TAQUET MAGNÉTIQUE À CLIPSER, ROND - 19-980-25
Ref 19-980-25
Product selection
Selector Ref l1 (min) (mm) l1 (max) (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) Charge (N)
1 19-980-22 0,5 2,0 21,4 0,8 0,8 0,8 16,0 14,2 14,3 24
2 19-980-23 2,0 3,5 21,4 0,8 0,8 2,3 16,0 14,2 14,3 24
3 19-980-25 3,5 5,0 21,4 0,8 0,8 3,8 16,0 14,2 14,3 24
4 19-980-32 0,5 2,0 33,5 0,8 1,2 0,5 24,5 22,1 22,3 58
5 19-980-33 2,0 3,5 33,5 0,8 1,2 2,0 24,5 22,1 22,3 58
Ref
l1 (min) (mm)
l1 (max) (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
Charge (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps en polypropylène noir.
  • Aimant en ferrite de baryum.
  • Poles de l'aimant en acier XC10 zingué.

UTILISATION

  • Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
  • Température d'emploi de –30°C à 115°C.
  • Force (N) = force moyenne de décollage.

MONTAGE

  • Percer ou poinçonner le panneau comme illustré.
  • Encliqueter le taquet dans le trou.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN