4
EMILE MAURIN

19-96 : TAQUET MAGNÉTIQUE À CLIPSER - BLANC

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-96 : TAQUET MAGNÉTIQUE À CLIPSER - BLANC - 19-965-52
Ref 19-965-52
Product selection
Selector Ref l1 (min) (mm) l1 (max) (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (± 0,1) (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) Charge (N)
1 19-965-22 0,5 2,0 27,9 23,6 22,0 6,4 7,7 6,1 13,3 0,8 0,9 22,2 18
2 19-965-23 2,0 3,5 26,7 23,6 22,0 6,4 7,7 6,1 13,3 0,8 2,4 22,2 18
3 19-965-32 0,5 2,0 47,0 39,7 37,8 8,1 9,2 7,7 25,4 0,8 1,0 38,1 40
4 19-965-52 0,5 2,0 65,3 58,5 57,0 9,6 11,0 9,4 20,6 1,2 0,3 57,1 52
Ref
l1 (min) (mm)
l1 (max) (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (± 0,1) (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
Charge (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps en polypropylène blanc.
  • Aimant en ferrite de baryum ou en strontium ferritique (pour h1 = 9,2).
  • Poles de l'aimant en acier XC 10 zingué.

UTILISATION

  • Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
  • Température d'emploi de –30°C à 115°C.
  • Force (N) : force moyenne de décollage.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Support de montage pour les applications dans lesquelles le châssis ne peut pas être poinçonné.
  • Taquet avec double aimant.

MONTAGE

  • Poinçonner le panneau comme illustré.
  • Encliqueter le taquet dans la fente.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN