4
EMILE MAURIN

19-82 : SYSTÈME DE VERROUILLAGE INVISIBLE - FLOTTANT

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-82 : SYSTÈME DE VERROUILLAGE INVISIBLE - FLOTTANT - 19-820-47
Ref 19-820-47
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) h7 (mm) h8 (mm) h9 (mm) h10 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) l13 (mm) l14 (mm) l15 (mm)
1 19-820-47 7,1 5,2 9,5 47,6 23,8 52,4 19 4,4 28,6 33,4 62 25,5 41,3 25,5 16 8 19 20,6 8 1,5 14,3 5,2 20,6 12,7 24 2 12,7 38
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h8 (mm)
h9 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
l13 (mm)
l14 (mm)
l15 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Réceptacle flottant et support en acier XC 10.
  • Goujon en acier cémenté.
  • Coupelle réceptrice et bouton de manoeuvre en polyester thermoplastique blanc.
  • Ecrou en acier.
  • Ressort en inox.

UTILISATION

  • S'utilise pour des applications près du bord.
  • S'utilise avec un réceptacle flottant pour des panneaux à charnière.
  • Indice d'inflammabilité : UL94-VO.
  • Température d'emploi de –18°C à 120°C.
  • Charge de service maximum : réceptacle flottant : 750 N

MONTAGE

  • Monter le support à l’intérieur du panneau.
  • Glisser la coupelle réceptrice dans le support.
  • Encliqueter le bouton de manoeuvre dans le support.
  • Fixer le réceptacle par 2 vis M5.
  • Le réceptacle peut être déplacé de ±3,2 mm par rapport à son axe pour être bien aligné sur le verrou.
  • l15 : distance entre le réceptacle et la face intérieure de la porte, modifiable de ±6,4 mm.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN