4
EMILE MAURIN

19-31 : LOQUET À CAME À SERRAGE RÉGLABLE, À POIGNÉE EN " T " - SANS SERRURE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-31 : LOQUET À CAME À SERRAGE RÉGLABLE, À POIGNÉE EN " T " - SANS SERRURE - 19-310-32
Ref 19-310-32
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (±0.1) (mm) d3 (±0.1) (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (±0.2) (mm) h7 (±0.1) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l4 (min) (mm) l4 (max) (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11min (mm) l11max (mm)
1 19-310-32 4 21 4,8 84 54 48 19 24 38 19 25 39 32,0 [16:19] 16 19,0 38 19 4 5 19 5 25,5 32
2 19-310-44 4 21 4,8 84 54 48 19 24 38 19 25 39 44,5 [16:32] 16 32,0 38 19 4 5 19 5 25,5 32
3 19-310-57 4 21 4,8 84 54 48 19 24 38 19 25 39 57,5 [16:44,5] 16 44,5 38 19 4 5 19 5 25,5 32
Ref
d1 (mm)
d2 (±0.1) (mm)
d3 (±0.1) (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (±0.2) (mm)
h7 (±0.1) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l4 (min) (mm)
l4 (max) (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11min (mm)
l11max (mm)
Product Description

MATIERE

  • Poignée en zamac noir.
  • Axe, écrous, vis, plaque de retenue et came en acier.
  • Rondelles frein en acier à ressort.
  • Rondelle ressort en inox.
  • Joint torique en caoutchouc.

UTILISATION

  • Verrouillage à droite.
  • Charge maxi : 400 N.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Came longue (l5 = 57 mm) : L
  • Verrouillage à gauche : G
  • Chromaté brillant : B

MONTAGE

  • Préparer le panneau comme illustré.
  • Assembler les composants.
  • Placer la came dans la position de serrage désirée et serrer les écrous contre la came.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN