4
EMILE MAURIN

19-31 : LOQUET À CAME À SERRAGE RÉGLABLE, À POIGNÉE EN " T " - AVEC SERRURE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-31 : LOQUET À CAME À SERRAGE RÉGLABLE, À POIGNÉE EN " T " - AVEC SERRURE - 19-315-44
Ref 19-315-44
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (±0.1) (mm) d3 (±0.1) (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (±0.2) (mm) h7 (±0.1) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l4 (min) (mm) l4 (max) (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11min (mm) l11max (mm)
1 19-315-32 4 21 4,8 84 54 48 19 24 38 19 25 39 32,0 [16:19] 16 19,0 38 19 4 5 19 5 25,5 32
2 19-315-44 4 21 4,8 84 54 48 19 24 38 19 25 39 44,5 [16:32] 16 32,0 38 19 4 5 19 5 25,5 32
3 19-315-57 4 21 4,8 84 54 48 19 24 38 19 25 39 57,5 [16:44,5] 16 44,5 38 19 4 5 19 5 25,5 32
Ref
d1 (mm)
d2 (±0.1) (mm)
d3 (±0.1) (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (±0.2) (mm)
h7 (±0.1) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l4 (min) (mm)
l4 (max) (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11min (mm)
l11max (mm)
Product Description

MATIERE

  • Poignée, canon de serrure et barillet en zamac noir.
  • Axe, écrous, vis, plaque de retenue et came en acier.
  • Rondelles frein en acier à ressort.
  • Rondelle ressort en inox.
  • Joint torique en caoutchouc.
  • Clés en laiton naturel.

UTILISATION

  • Verrouillage à droite.
  • Charge maxi : 400 N.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Came longue (l5 = 57 mm) : L
  • Verrouillage à gauche : G
  • Chromaté brillant : B

MONTAGE

  • Préparer le panneau comme illustré.
  • Assembler les composants.
  • Placer la came dans la position de serrage désirée et serrer les écrous contre la came.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page