4
EMILE MAURIN

19-09 : LOQUET À CAME À AILETTE RABATTABLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-09 : LOQUET À CAME À AILETTE RABATTABLE - 19-090-24
Ref 19-090-24
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (±0.1) (mm) l10 (±0.1) (mm)
1 19-090-18 28 30 18 0 20 11 20 32 20 20
2 19-090-20 28 30 0 20 20 11 20 32 20 20
3 19-090-24 28 30 0 24 20 11 20 32 20 20
4 19-090-32 28 30 0 32 20 11 20 32 20 20
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (±0.1) (mm)
l10 (±0.1) (mm)
Product Description

MATIERE

  • Rotor, ailette rabattable, stator, écrou et came en technopolymère noir renforcé de fibres de verre, à base polyamide certifié auto-éteignant UL 94 V-O.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Rondelle élastique en caoutchouc SBR.

UTILISATION

  • Rotation 90° à droite.

  • Degré de protection IP 65.

  • Voir données techniques (page 1593)

PRODUITS ASSOCIES

  • Outil de poinçonnage 19-99 page I 92 du catalogue.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page