4
EMILE MAURIN

19-06 : LOQUET À COMPRESSION À EMPREINTE - TRIANGLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-06 : LOQUET À COMPRESSION À EMPREINTE - TRIANGLE - 19-065-50
Ref 19-065-50
Product selection
Selector Ref l1 (min) (mm) l1 (max) (mm) l2 (mm)
1 19-065-25 17 25 35
2 19-065-30 22 30 40
3 19-065-35 27 35 45
4 19-065-40 32 40 50
5 19-065-45 37 45 55
6 19-065-50 42 50 60
7 19-065-55 47 55 65
8 19-065-60 52 60 70
9 19-065-65 57 65 75
Ref
l1 (min) (mm)
l1 (max) (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Boîtier et disque de fermeture en acier zingué.
  • Entretoise en alu.
  • Livré sans clé, à commander séparément : Clé triangle réf. 19-065-00

UTILISATION

  • Peut s' utiliser avec le couvercle d'étanchéité 19-480-22 page I 36 du catalogue.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Livrable avec une empreinte «carré de 8» ou avec une encoche 3 mm.

PRODUITS ASSOCIES

  • Couvercle 19-48 page I 44 du catalogue.
  • Outil de poinçonnage 19-99 page I 92 du catalogue.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN