4
EMILE MAURIN

19-06 : LOQUET À COMPRESSION À BOUTON ÉTOILE - INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-06 : LOQUET À COMPRESSION À BOUTON ÉTOILE - INOX - 19-063-50
Ref 19-063-50
Product selection
Selector Ref l1min. (mm) l1max. (mm) l2 (mm)
1 19-063-25 17 25 35
2 19-063-30 22 30 40
3 19-063-35 27 35 45
4 19-063-40 32 40 50
5 19-063-45 37 45 55
6 19-063-50 42 50 60
7 19-063-55 47 55 65
8 19-063-60 52 60 70
9 19-063-65 57 65 75
Ref
l1min. (mm)
l1max. (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Corps et tête en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk. 1.4305, AISI 303).
  • Entretoise en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09,Werk.1.4305, AISI 303).
  • Came en inox (AFNOR Z 2 CN 18-10,Werk. 1.4306, AISI 304 L).
  • Bouton en inox (AFNOR Z 6 CNF 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page