4
EMILE MAURIN

19-06 : LOQUET À COMPRESSION À BOUTON ÉTOILE - ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-06 : LOQUET À COMPRESSION À BOUTON ÉTOILE - ACIER - 19-062-60
Ref 19-062-60
Product selection
Selector Ref l1min. (mm) l1max. (mm) l2 (mm)
1 19-062-25 17 25 35
2 19-062-30 22 30 40
3 19-062-35 27 35 45
4 19-062-40 32 40 50
5 19-062-45 37 45 55
6 19-062-50 42 50 60
7 19-062-55 47 55 65
8 19-062-60 52 60 70
9 19-062-65 57 65 75
Ref
l1min. (mm)
l1max. (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Corps et tête en acier zingué.
  • Entretoise en aluminium.
  • Came en acier zingué.
  • Bouton en technopolymère noir.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page