2
EMILE MAURIN

19-04 : LOQUET À COMPRESSION À EMPREINTE "TRIANGLE" - OUVERTURE GAUCHE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-04 : LOQUET À COMPRESSION À EMPREINTE "TRIANGLE" - OUVERTURE GAUCHE - 19-043-46
Ref 19-043-46
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) s1 (mm)
1 19-043-46 46 11 6 15 12 45 24 M 20 x 1.5 20 12 20
2 19-043-54 54 11 6 15 12 45 24 M 20 x 1.5 20 12 20
3 19-043-64 64 11 6 15 12 45 24 M 20 x 1.5 20 12 20
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
s1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Tige en acier nickelé.
  • Douille de guidage en laiton nickelé.
  • Came de fermeture en acier fritté.
  • Ressort de compensation en acier zingué.
  • Clé en technopolymère noir mat.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Exécution inox : I
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN