2
EMILE MAURIN

19-02 : VERROU DE PORTE - VERROU À DROITE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-02 : VERROU DE PORTE - VERROU À DROITE - 19-021-35-10
Ref 19-021-35-10
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (H7) (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm)
1 19-021-35-8 35 8 18 15 7 3
2 19-021-35-10 35 10 18 15 7 3
3 19-021-65-12 65 12 23 20 10 5
4 19-021-80-16 80 16 27 24 12 6
Ref
d1 (mm)
d2 (H7) (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier fritté bruni.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN