19-01 : CAME DE VERROUILLAGE - NOIR - AVEC EMBASE
2
EMILE MAURIN

19-01 : CAME DE VERROUILLAGE - NOIR - AVEC EMBASE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 19-01 : CAME DE VERROUILLAGE - NOIR - AVEC EMBASE - 19-011-17
Ref 19-011-17
Product selection
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 d4 l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) l13 (mm) r1 (mm)
No CAD available 1 19-011-17 17 5,3 M8 M16X1 5,5 16,5 21,5 11 10 45 32 20 20 22 9 7 4 40
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
d4
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
l13 (mm)
r1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Poignée en zamac pelliculé noir (RAL 9005).
  • Mécanisme de verrouillage en acier zingué et plastique.
  • Embase en zamac pelliculé noir.
  • Ecrou en acier zingué pour le modèle fileté.

MONTAGE

  • Percer le trou de montage comme illustré, par poinçonnage ou au laser.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN