2
EMILE MAURIN

17300 : CLOSED-END BLIND RIVET FLANG HEAD ALUMINIUM - STEEL MANDREL ISO 15973

Manufacturer Emile Maurin
Description 17300 : CLOSED-END BLIND RIVET FLANG HEAD ALUMINIUM - STEEL MANDREL ISO 15973 - 173003,2X11
Part number 173003,2X11
Product selection
Selector Part number E(Valeur épaisseur mini/maxi) (mm) d1 (mm) L (mm) d2 (mm) K (mm) Effort de Cissaillement (N) Effort de Traction (N)
1 173003,2X6,5 de 0.5 à 2 3,2 6.5 6,2 1 1160 1450
2 173003,2X8 de 2 à 3.5 3,2 8 6,2 1 1160 1450
3 173003,2X9,5 de 3.5 à 5 3,2 9.5 6,2 1 1160 1450
4 173003,2X11 de 5 à 6.5 3,2 11 6,2 1 1160 1450
5 173003,2X12,5 de 6.5 à 8 3,2 12.5 6,2 1 1160 1450
6 173004X8 de 0.5 à 3.5 4,0 8 7,9 1,20 1600 2200
7 173004X9,5 de 3.5 à 5 4,0 9.5 7,9 1,20 1600 2200
8 173004X11 de 5 à 6.5 4,0 11 7,9 1,20 1600 2200
9 173004X12,5 de 6.5 à 8 4,0 12.5 7,9 1,20 1600 2200
10 173004X14,5 de 8 à 10 4,0 14.5 7,9 1,20 1600 2200
11 173004,8X8,5 de 0.5 à 3.5 4,8 8.5 9,3 1,50 2200 3100
12 173004,8X9,5 de 3.5 à 5 4,8 9.5 9,3 1,50 2200 3100
13 173004,8X11 de 5 à 6.5 4,8 11 9,3 1,50 2200 3100
15 173004,8X13 de 6.5 à 8 4,8 13 9,3 1,50 2200 3100
16 173004,8X14,5 de 8 à 9.5 4,8 14.5 9,3 1,50 2200 3100
17 173004,8X16 de 9.5 à 11 4,8 16 9,3 1,50 2200 3100
18 173004,8X18 de 11 à 13 4,8 18 9,3 1,50 2200 3100
19 173004,8X21 de 13 à 16 4,8 21 9,3 1,50 2200 3100
20 173004,8X25 de 16 à 20 4,8 25 9,3 1,50 2200 3100
21 173006,4X12,7 de 4 à 7 6,4 12.7 12,5 1,80 4700 5400
22 173006,4X15,5 de 7 à 10 6,4 15,5 12,5 1,80 4700 5400
Part number
E(Valeur épaisseur mini/maxi) (mm)
d1 (mm)
L (mm)
d2 (mm)
K (mm)
Effort de Cissaillement (N)
Effort de Traction (N)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 17900BM75 - 17900BM90 - 17900BM700

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 9.0 Rivetage

Documentation
Contact the supplier