2
EMILE MAURIN

17000 : BLIND RIVET FLANGE HEAD ALUMINIUM - STEEL MANDREL ISO 15977

Manufacturer Emile Maurin
Description 17000 : BLIND RIVET FLANGE HEAD ALUMINIUM - STEEL MANDREL ISO 15977 - 170003,2X10
Part number 170003,2X10
Product selection
CAD Selector Part number E (Valeur épaisseur mini/maxi) (mm) d1 (mm) L (mm) d2 (mm) K (mm) Effort de Cisaillement (N) Effort de Traction (N)
1 170002,4X4 de 0.5 à 2 2,4 4 5,0 0,6 400 500
2 170002,4X6 de 2 à 4 2,4 6 5,0 0,6 400 500
3 170002,4X8 de 4 à 6 2,4 8 5,0 0,6 400 500
4 170002,4X10 de 6 à 8 2,4 10 5,0 0,6 400 500
No CAD available 5 170003X4 de 0,5 à 1,5 3 4 6,3 0,80 850 850
6 170003X5 de 0.5 à 2.5 3,0 5 6,3 0,80 850 850
7 170003X6 de 1.5 à 3.5 3,0 6 6,3 0,80 850 850
8 170003X7 de 1.5 à 4.5 3,0 7 6,3 0,80 850 850
9 170003X8 de 3.5 à 5.5 3,0 8 6,3 0,80 850 850
10 170003X10 de 5.5 à 7 3,0 10 6,3 0,80 850 850
11 170003X12 de 7 à 9 3,0 12 6,3 0,80 850 850
12 170003X14 de 9 à 11 3,0 14 6,3 0,80 850 850
13 170003X16 de 11 à 13 3,0 16 6,3 0,80 850 850
14 170003X18 de 13 à 15 3,0 18 6,3 0,80 850 850
15 170003,2X5 de 0.5 à 2.5 3,2 5 6,5 0,80 880 1150
16 170003,2X6 de 1.5 à 3.5 3,2 6 6,5 0,80 880 1150
17 170003,2X8 de 3.5 à 5.5 3,2 8 6,5 0,80 880 1150
18 170003,2X10 de 5.5 à 7 3,2 10 6,5 0,80 880 1150
19 170003,2X12 de 7 à 9 3,2 12 6,5 0,80 880 1150
20 170003,2X15 de 9 à 12 3,2 15 6,5 0,80 880 1150
21 170003,2X18 de 12 à 15 3,2 18 6,5 0,80 880 1150
22 170003,2X20 de 15 à 17 3,2 20 6,5 0,80 880 1150
23 170004X5 de 0,5 à 2,5 4 5 8,0 1,00 1300 1960
24 170004X6 de 1.5 à 3 4,0 6 8,0 1,00 1300 1960
25 170004X7 de 3 à 4.5 4,0 7 8,0 1,00 1300 1960
26 170004X8 de 3 à 5 4,0 8 8,0 1,00 1300 1960
27 170004X10 de 5 à 6.5 4,0 10 8,0 1,00 1300 1960
28 170004X12 de 6.5 à 8.5 4,0 12 8,0 1,00 1300 1960
29 170004X14 de 8.5 à 10.5 4,0 14 8,0 1,00 1300 1960
30 170004X16 de 10.5 à 12.5 4,0 16 8,0 1,00 1300 1960
31 170004X18 de 12.5 à 14.5 4,0 18 8,0 1,00 1300 1960
32 170004X20 de 14.5 à 16.5 4,0 20 8,0 1,00 1300 1960
33 170004X25 de 16.5 à 21.5 4,0 25 8,0 1,00 1300 1960
34 170004X30 de 21.5 à 26 4,0 30 8,0 1,00 1300 1960
No CAD available 35 170004X35 de 26 à 31,5 4,0 35 7,6 1,20 800 980
No CAD available 36 170004X40 de 31,5 à36,5 4,0 40 7,6 1,20 800 980
37 170004,8X6 de 0.5 à 3 4,8 6 9,5 1,40 1870 2790
38 170004,8X8 de 3 à 4.5 4,8 8 9,5 1,40 1870 2790
39 170004,8X10 de 4.5 à 6 4,8 10 9,5 1,40 1870 2790
40 170004,8X12 de 6 à 8 4,8 12 9,5 1,40 1870 2790
41 170004,8X14 de 8 à 10 4,8 14 9,5 1,40 1870 2790
42 170004,8X16 de 10 à 12 4,8 16 9,5 1,40 1870 2790
43 170004,8X18 de 12 à 14 4,8 18 9,5 1,40 1870 2790
44 170004,8X21 de 14 à 17 4,8 21 9,5 1,40 1870 2790
45 170004,8X24 de 17 à 20 4,8 24 9,5 1,40 1870 2790
46 170004,8X27 de 20 à 23 4,8 27 9,5 1,40 1870 2790
47 170004,8X30 de 23 à 25 4,8 30 9,5 1,40 1870 2790
48 170004,8X32 de 25 à 27 4,8 32 9,5 1,40 1870 2790
49 170004,8X35 de 27 à 30 4,8 35 9,5 1,40 1870 2790
50 170004,8X40 de 30 à 35 4,8 40 9,5 1,40 1870 2790
51 170004,8X45 de 35 à 40 4,8 45 9,5 1,40 1870 2790
52 170004,8X50 de 40 à 45 4,8 50 9,5 1,40 1870 2790
53 170005X6 de 0.5 à 3 5,0 6 9,5 1,40 2150 3000
54 170005X8 de 3 à 4.5 5,0 8 9,5 1,40 2150 3000
55 170005X10 de 4.5 à 6 5,0 10 9,5 1,40 2150 3000
56 170005X12 de 6 à 8 5,0 12 9,5 1,40 2150 3000
57 170005X14 de 8 à 10 5,0 14 9,5 1,40 2150 3000
58 170005X16 de 10 à 12 5,0 16 9,5 1,40 2150 3000
59 170005X18 de 12 à 14 5,0 18 9,5 1,40 2150 3000
60 170005X20 de 14 à 16 5,0 20 9,5 1,40 2150 3000
61 170005X25 de 16 à 21 5,0 25 9,5 1,40 2150 3000
62 170005X30 de 21 à 25 5,0 30 9,5 1,40 2150 3000
63 170005X35 de 25 à 30 5,0 35 9,5 1,40 2150 3000
64 170005X40 de 30 à 35 5,0 40 9,5 1,40 2150 3000
65 170005X45 de 35 à 40 5,0 45 9,5 1,40 2150 3000
66 170005X50 de 40 à 45 5,0 50 9,5 1,40 2150 3000
No CAD available 67 170005X55 de 45 à 50 5,0 55 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 68 170005X60 de 50 à 55 5,0 60 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 69 170005X65 de 55 à 60 5,0 65 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 70 170005X70 de 60 à 65 5,0 70 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 71 170005X75 de 65 à 70 5,0 75 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 72 170005X80 de 70 à 80 5,0 80 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 73 170005X90 de 75 à 85 5,0 90 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 74 170005X100 de 85 à 95 5,0 100 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 75 170005X110 de 95 à 105 5,0 110 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 76 170005X120 de 105 à 115 5,0 5,0 120 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 77 170005X130 de 115 à 125 5,0 130 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 78 170005X140 de 125 à 135 5,0 140 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 79 170005X150 de 135 à 145 5,0 150 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 80 170005X160 de 145 à 155 5,0 160 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 81 170005X170 de 155 à 165 5,0 170 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 82 170005X180 de 165 à 175 5,0 180 9,5 1,50 2000 2750
No CAD available 83 170005X190 de 175 à 185 5 185 9,5 1,50 2000 2750
84 170006X8 de 2 à 3 6,0 8 12,0 1,50 3500 3900
85 170006X10 de 3 à 5 6,0 10 12,0 1,50 3500 3900
86 170006X12 de 5 à 7 6,0 12 12,0 1,50 3500 3900
87 170006X14 de 7 à 9 6,0 14 12,0 1,50 3500 3900
88 170006X16 de 9 à 11 6,0 16 12,0 1,50 3500 3900
89 170006X18 de 11 à 13 6,0 18 12,0 1,50 3500 3900
90 170006X20 de 13 à 15 6,0 20 12,0 1,50 3500 3900
91 170006X25 de 15 à 20 6,0 25 12,0 1,50 3500 3900
92 170006X30 de 20 à 25 6,0 30 12,0 1,50 3500 3900
93 170006X35 de 25 à 30 6,0 35 12,0 1,50 3500 3900
94 170006,4X12 de 3 à 6 6,4 12 13,0 1,80 3500 4300
95 170006,4X15 de 6 à 9 6,4 15 13,0 1,80 3500 4300
96 170006,4X18 de 9 à 12 6,4 18 13,0 1,80 3500 4300
97 170006,4X22 de 12 à 16 6,4 22 13,0 1,80 3500 4300
98 170006,4X26 de 16 à 20 6,4 26 13,0 1,80 3500 4300
99 170006,4X30 de 20 à 24 6,4 30 13,0 1,80 3500 4300
100 170006,4X35 de 24 à 29 6,4 35 13,0 1,80 3500 4300
101 170006,4X50 de 29 à 42 6,4 50 13,0 1,80 3500 4300
No CAD available 102 170006,4X80 de 42 à 73 6,4 80 13,0 2,00 2450 3400
No CAD available 103 170006,4X100 de 73 à 93 6,4 100 13,0 2,00 2450 3400
No CAD available 104 170006,4X120 de 93 à 113 6,4 120 13,0 2,00 2450 3400
No CAD available 105 170006,4X150 de 113 à 143 6,4 150 13,0 2,00 2450 3400
No CAD available 106 170006,4X175 de 143 à 168 6,4 175 13,0 2,00 2450 3400
No CAD available 107 170007,8X15 de 6,0 à 9,0 7,8 15 14,0 2,00 6000 6500
No CAD available 108 170007,8X22 de 9,0 à 16 7,8 22 14,0 2,00 6000 6500
Part number
E (Valeur épaisseur mini/maxi) (mm)
d1 (mm)
L (mm)
d2 (mm)
K (mm)
Effort de Cisaillement (N)
Effort de Traction (N)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 17900BM75 - 17900BM90 - 17900BM700

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 9.0 Rivetage

Documentation
Contact the supplier