2
EMILE MAURIN

17-04 : DOUILLE ÉPAULÉE POUR VERNIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-04 : DOUILLE ÉPAULÉE POUR VERNIER - 17-040-24-12
Ref 17-040-24-12
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 17-040-24-12 24 12 26,7 18 13,5 5,5
2 17-040-32-12 32 12 35,7 25 13,5 5,5
3 17-040-32-14 32 14 35,7 25 13,5 5,5
4 17-040-32-16 32 16 35,7 25 13,5 5,5
5 17-040-50-12 50 12 54,7 38 14,5 5,5
6 17-040-50-16 50 16 54,7 38 14,5 5,5
7 17-040-50-20 50 20 54,7 38 14,5 5,5
8 17-040-50-28 50 28 54,7 38 14,5 5,5
9 17-040-68-12 68 12 74,7 50 14,5 5,5
10 17-040-68-14 68 14 74,7 50 14,5 5,5
11 17-040-68-16 68 16 74,7 50 14,5 5,5
12 17-040-68-22 68 22 74,7 50 14,5 5,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier.
  • Rainure de moyeu P9 suivant DIN 6885 voir page 1579

PRODUITS ASSOCIES

  • Bague de vernier 17-02 page G 06 du catalogue.
  • Lame de ressort 17-06 page G 08 du catalogue.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN