2
EMILE MAURIN

16-14 : VIS PAPILLON TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 16-14 : VIS PAPILLON TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE INOX - 16-143-8-16
Ref 16-143-8-16
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 16-143-5-10 M 5 26 13 10 11
2 16-143-5-16 M 5 26 13 16 11
3 16-143-6-16 M 6 32 15 16 13
4 16-143-6-20 M 6 32 15 20 13
5 16-143-6-30 M 6 32 15 30 13
6 16-143-8-16 M 8 32 15 16 13
7 16-143-8-20 M 8 32 15 20 13
8 16-143-8-30 M 8 32 15 30 13
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir renforcé de fibres de verre, finition mate.
    • Vis en inox (AFNOR Z 10 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

Produit associé

  • Ecrou papillon 16-14 (Page F 24)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page