2
EMILE MAURIN

16-14 : VIS PAPILLON TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 16-14 : VIS PAPILLON TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE ACIER - 16-140-5-16
Ref 16-140-5-16
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 16-140-4-6 M 4 20 11 6 9,5
2 16-140-4-10 M 4 20 11 10 9,5
3 16-140-5-10 M 5 26 13 10 11,0
4 16-140-5-16 M 5 26 13 16 11,0
5 16-140-6-10 M 6 32 15 10 13,0
6 16-140-6-16 M 6 32 15 16 13,0
7 16-140-6-20 M 6 32 15 20 13,0
8 16-140-6-25 M 6 32 15 25 13,0
9 16-140-6-40 M 6 32 15 40 13,0
10 16-140-8-16 M 8 32 15 16 13,0
11 16-140-8-25 M 8 32 15 25 13,0
12 16-140-8-40 M 8 32 15 40 13,0
13 16-140-10-20 M 10 40 17 20 15,5
14 16-140-10-30 M 10 40 17 30 15,5
15 16-140-10-40 M 10 40 17 40 15,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir renforcé de fibres de verre, finition mate.
  • Vis en acier zingué.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page