2
EMILE MAURIN

16-14 : ÉCROU PAPILLON TECHNOPOLYMÈRE À INSERT LAITON - BORGNE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 16-14 : ÉCROU PAPILLON TECHNOPOLYMÈRE À INSERT LAITON - BORGNE - 16-145-4
Ref 16-145-4
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm)
1 16-145-4 M 4 20 11 6 9,5
2 16-145-5 M 5 26 13 6 11,0
3 16-145-6 M 6 32 15 8 13,0
4 16-145-8 M 8 40 17 8 15,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir, renforcé de fibres de verre, finition mate.
  • Insert en laiton.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page