2
EMILE MAURIN

15-11 : BOUTON CHAMPIGNON TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 15-11 : BOUTON CHAMPIGNON TECHNOPOLYMÈRE À TIGE FILETÉE - 15-115-31-10-30
Ref 15-115-31-10-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm)
1 15-115-21-5-10 21 M 5 12,5 18,0 10,5 10
2 15-115-21-5-16 21 M 5 12,5 18,0 10,5 16
3 15-115-21-5-20 21 M 5 12,5 18,0 10,5 20
4 15-115-21-6-16 21 M 6 12,5 18,0 10,5 16
5 15-115-21-6-20 21 M 6 12,5 18,0 10,5 20
6 15-115-21-6-30 21 M 6 12,5 18,0 10,5 30
7 15-115-25-6-16 25 M 6 14,5 22,5 14,0 16
8 15-115-25-6-20 25 M 6 14,5 22,5 14,0 20
9 15-115-25-6-25 25 M 6 14,5 22,5 14,0 25
10 15-115-25-6-30 25 M 6 14,5 22,5 14,0 30
11 15-115-31-8-20 31 M 8 18,5 27,0 17,0 20
12 15-115-31-8-25 31 M 8 18,5 27,0 17,0 25
13 15-115-31-8-30 31 M 8 18,5 27,0 17,0 30
14 15-115-31-8-40 31 M 8 18,5 27,0 17,0 40
15 15-115-31-10-30 31 M10 18,5 27,0 17,0 30
16 15-115-31-10-40 31 M10 18,5 27,0 17,0 40
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir spécial haute résistance, finition mate.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Tige en acier zingué.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN