2
EMILE MAURIN

15-11 : BOUTON CHAMPIGNON TECHNOPOLYMÈRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 15-11 : BOUTON CHAMPIGNON TECHNOPOLYMÈRE - 15-110-31-10
Ref 15-110-31-10
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
1 15-110-16-3 16 M3 8,5 13,0 6 8,5
2 15-110-18-4 18 M4 10,5 15,5 6 10,5
3 15-110-21-4 21 M4 12,5 18,0 10 10,5
4 15-110-21-5 21 M5 12,5 18,0 10 10,5
5 15-110-25-6 25 M6 14,5 22,5 12 14,0
6 15-110-25-8 25 M8 14,5 22,5 12 14,0
7 15-110-31-8 31 M8 18,5 27,0 16 17,0
8 15-110-31-10 31 M10 18,5 27,0 16 17,0
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir spécial haute résistance, finition mate.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton.

LIVRABLE SUR DEMANDE Couleurs :

  • Orange RAL 2004 : O
  • Gris RAL 7035 : G
  • Jaune RAL 1021 : J
  • Bleu RAL 5024 : B
  • Rouge RAL 3000 : R
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN