2
EMILE MAURIN

14-47 : MOYEU À BLOCAGE ÉLASTIQUE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 14-47 : MOYEU À BLOCAGE ÉLASTIQUE - 14-470-28-14
Ref 14-470-28-14
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (± 0.2) (mm) d6 (mm) h1 (min.) (mm) l1 (mm)
1 14-470-24-10 24 10 M 8 10 15,5 13 11 36
2 14-470-24-12 24 12 M 8 10 15,5 13 11 36
3 14-470-28-12 28 12 M 10 12 17,5 15 14 41
4 14-470-28-14 28 14 M 10 12 17,5 15 14 41
5 14-470-32-14 32 14 M 12 14 19,5 17 16 45
6 14-470-32-16 32 16 M 12 14 19,5 17 16 45
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (± 0.2) (mm)
d6 (mm)
h1 (min.) (mm)
l1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier fritté, bruni.

PRODUIT ASSOCIE

  • Levier à bouton 15-60 (page E 77 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN