2
EMILE MAURIN

13-42 : CACHE VOLANT - CACHE VIERGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 13-42 : CACHE VOLANT - CACHE VIERGE - 13-421-39
Ref 13-421-39
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 13-421-39 39 50 4 10 0,4
2 13-421-52 52 63 5 12 0,4
3 13-421-67 67 80 6 15 0,4
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Aluminium anodisé.
  • Auto-collant.

EXECUTION SPECIALE

  • Possibilité de gravure (sigle...).

PRODUIT ASSOCIE

  • Volant moleté 13-40 (page C46 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page