4
EMILE MAURIN

13-26 : EMBRAYAGE À PALIER SUR ROULEMENT AIGUILLES

Fabricant Emile Maurin
Désignation 13-26 : EMBRAYAGE À PALIER SUR ROULEMENT AIGUILLES - 13-260-12
Ref 13-260-12
Product selection
Selector Ref d1 (Ø extérieur du volant) (mm) d2 (H7) (mm) d3 (mm) d4 (- 0.05) (mm) d5 (mm) d6 (max) (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (± 0.1) (mm) l3 (mm) l4 (min.) (mm)
1 13-260-12 125,140 12 29 17 29 25 26 42 18 12 4
2 13-260-14 140,160 14 33 21 33 29 30 48 20 14 4
3 13-260-18 200 18 39 26 39 35 36 50 24 13 4
4 13-260-22 250 22 46 30 46 41 42 54 28 13 4
Ref
d1 (Ø extérieur du volant) (mm)
d2 (H7) (mm)
d3 (mm)
d4 (- 0.05) (mm)
d5 (mm)
d6 (max) (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (± 0.1) (mm)
l3 (mm)
l4 (min.) (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN