4
EMILE MAURIN

13-24 : EMBRAYAGE À PALIER LISSE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 13-24 : EMBRAYAGE À PALIER LISSE - 13-240-14
Ref 13-240-14
Product selection
Selector Ref d1 (Ø extérieur du volant) (mm) d2 (H7) (mm) d3 (mm) d4 (-0.03) (mm) d5 (mm) d6 (max) (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (± 0.1) (mm) l3 (mm) l4 (min.) (mm)
1 13-240-12 125,140 12 28 25 29 17 26 28,5 18 5 4
2 13-240-14 140,160 14 32 29 33 21 30 32,5 20 6 4
3 13-240-16 140,160 16 32 29 33 21 30 32,5 20 6 4
4 13-240-18 200 18 38 35 39 26 36 36,5 24 6 4
5 13-240-20 200 20 38 35 39 26 36 36,5 24 6 4
6 13-240-22 250 22 45 41 46 30 42 47,5 28 12 4
Ref
d1 (Ø extérieur du volant) (mm)
d2 (H7) (mm)
d3 (mm)
d4 (-0.03) (mm)
d5 (mm)
d6 (max) (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (± 0.1) (mm)
l3 (mm)
l4 (min.) (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité.
  • Surface de friction recouverte de téflon.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN