2
EMILE MAURIN

13-02 : VOLANT À BRAS FONTE - MOYEU LISSE - POIGNÉE TOURNANTE - DIN 950

Fabricant Emile Maurin
Désignation 13-02 : VOLANT À BRAS FONTE - MOYEU LISSE - POIGNÉE TOURNANTE - DIN 950 - 13-026-140-16
Ref 13-026-140-16
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (H7) (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) Diamètre poignée (mm) Nombre de bras
1 13-026-80-10 80 10 24 16 29 14 16 3
2 13-026-80-12 80 12 24 16 29 14 16 3
3 13-026-100-10 100 10 26 17 33 15 16 3
4 13-026-100-12 100 12 26 17 33 15 16 3
5 13-026-125-12 125 12 28 18 36 16 20 3
6 13-026-125-14 125 14 28 18 36 16 20 3
7 13-026-140-14 140 14 30 19 39 17 20 3
8 13-026-140-16 140 16 30 19 39 17 20 3
9 13-026-160-14 160 14 33 20 40 18 25 3
10 13-026-160-15 160 15 33 20 40 18 25 3
11 13-026-160-16 160 16 33 20 40 18 25 3
12 13-026-200-18 200 18 38 24 45 22 25 3
13 13-026-200-20 200 20 38 24 45 22 25 3
14 13-026-200-22 200 22 38 24 45 22 25 3
15 13-026-250-22 250 22 45 28 50 26 32 5
16 13-026-250-24 250 24 45 28 50 26 32 5
17 13-026-250-26 250 26 45 28 50 26 32 5
18 13-026-315-26 315 26 53 33 56 28 32 5
19 13-026-315-28 315 28 53 33 56 28 32 5
20 13-026-315-30 315 30 53 33 56 28 32 5
21 13-026-400-30 400 30 65 38 63 32 32 5
22 13-026-400-32 400 32 65 38 63 32 32 5
23 13-026-400-34 400 34 65 38 63 32 32 5
24 13-026-500-34 500 34 78 45 72 34 32 5
25 13-026-500-36 500 36 78 45 72 34 32 5
26 13-026-500-40 500 40 78 45 72 34 32 5
Ref
d1 (mm)
d2 (H7) (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Diamètre poignée (mm)
Nombre de bras
Product Description

MATIERE

  • Fonte.
  • Pourtour tourné poli.
  • Poignée tournante en acier tourné poli 11-04 (page A 08 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page