2
EMILE MAURIN

11-40 : POIGNÉE SIMPLE - ANODISÉ INCOLORE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-40 : POIGNÉE SIMPLE - ANODISÉ INCOLORE - 11-405-35
Ref 11-405-35
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) d1 (mm)
1 11-405-35 35,0 9,5 27 6,4 3,2 28,5 MIN 9,5 M 4
2 11-405-63 63,5 9,5 27 6,4 3,2 28,5 28,5 9,5 M 4
3 11-405-86 86,0 9,5 27 6,4 3,2 28,5 51,0 9,5 M 4
4 11-405-105 105,0 9,5 27 6,4 3,2 28,5 70,0 9,5 M 4
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
d1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Poignée en aluminium 6063 anodisé incolore.
  • Livrée sans vis de fixation M 4.

UTILISATION

  • Charge de service maximum : 5560N.
  • Couple maximum de serrage des vis : 2,3 N.m.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN