2
EMILE MAURIN

11-39 : POIGNÉE ÉTRIER SIMPLE - ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-39 : POIGNÉE ÉTRIER SIMPLE - ACIER - 11-391-8
Ref 11-391-8
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 d3 (mm) l1 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
1 11-391-8 8 M4 12 30 26 8
2 11-391-10 10 M4 15 40 31 8
Ref
d1 (mm)
d2
d3 (mm)
l1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Poignée en acier chromé.
  • Rondelles d'appui en acier zingué.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN