2
EMILE MAURIN

11-102 : TUBE - PELLICULÉ NOIR

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-102 : TUBE - PELLICULÉ NOIR - 11-1021-30-289
Ref 11-1021-30-289
Product selection
Selector Ref d1 (+/-0,2) (mm) d2 (mm) l1 (+/-0,25) (mm) l2 (mm) l3 (+/-0,1) (mm) Vis
1 11-1021-20-194 20 4,5 194 1,5 M5
2 11-1021-20-244 20 4,5 244 1,5 M5
3 11-1021-20-294 20 4,5 294 1,5 M5
4 11-1021-20-394 20 4,5 394 1,5 M5
5 11-1021-28-192 28 5,5 192 1,5 M6
6 11-1021-28-242 28 5,5 242 1,5 M6
7 11-1021-28-292 28 5,5 292 1,5 M6
8 11-1021-28-392 28 5,5 392 1,5 M6
9 11-1021-28-492 28 5,5 492 1,5 M6
10 11-1021-28-592 28 5,5 592 1,5 M6
11 11-1021-30-189 30 3,6 189 1,5 19 M4
12 11-1021-30-289 30 3,6 289 1,5 19 M4
13 11-1021-30-389 30 3,6 389 1,5 19 M4
14 11-1021-30-489 30 3,6 489 1,5 19 M4
15 11-1021-30-589 30 3,6 589 1,5 19 M4
16 11-1021-30-989 30 3,6 989 1,5 19 M4
Ref
d1 (+/-0,2) (mm)
d2 (mm)
l1 (+/-0,25) (mm)
l2 (mm)
l3 (+/-0,1) (mm)
Vis
Product Description

MATIERE

  • Aluminium pelliculé noir (RAL 9005) ou anodisé.

UTILISATION

  • Peut s'utiliser pour réaliser ses propres poignées tubulaires.
  • Solution de fixation très économique à l'aide de vis auto-taraudeuses.

SUR DEMANDE

  • Autres longueurs jusqu'à 3000 mm.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page