2
EMILE MAURIN

11-100 : CÂBLE - DOUILLE À 90°

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-100 : CÂBLE - DOUILLE À 90° - 11-1002-8-5
Ref 11-1002-8-5
Product selection
Selector Ref nb de pôles Longueur câble d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm)
1 11-1002-8-5 8 5 12 5,7 15 5,6 41,4 30 9,8 38,4 25,4 14
2 11-1002-8-10 8 10 12 5,7 15 5,6 41,4 30 9,8 38,4 25,4 14
3 11-1002-12-5 12 5 12 5,7 15 5,6 41,4 30 9,8 38,4 25,4 14
4 11-1002-12-10 12 10 12 5,7 15 5,6 41,4 30 9,8 38,4 25,4 14
Ref
nb de pôles
Longueur câble
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Douille de connection M12x1, forme droite ou à 90°.

UTILISATION

  • Modèle 12 pôles : s'utilise avec les poignées tubulaires 11-97 (page A 93), 11-98 (page A 94) et 11-99 (page A 95).
  • Modèle 8 pôles : s'utilise avec la poignée tubulaire 11-96 (page A 91).
  • Modèle 4 pôles : s'utilise avec la charnière 37-31 (page Z 25).

    Produits associés

  • Poignée 11-96 Page A 91
  • Poignée 11-97 Page A 93
  • Charnière 37-31 Page Z 25
  • Poignée 11-99 Page A 95
  • Poignée 11-98 Page A 94
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page