2
EMILE MAURIN

11-05 : POIGNÉE TOURNANTE ERGONOMIQUE - ALUMINIUM ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-05 : POIGNÉE TOURNANTE ERGONOMIQUE - ALUMINIUM ACIER - 11-055-16-6
Ref 11-055-16-6
Product selection
Selector Ref d1 d2 l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm)
1 11-055-16-6 16 M6 41,5 12 2,5 15
2 11-055-18-6 18 M6 56,0 13 2,5 19
3 11-055-18-8 18 M8 56,0 13 2,5 19
4 11-055-22-8 22 M8 59,0 14 2,5 21
5 11-055-22-10 22 M10 59,0 14 2,5 21
6 11-055-24-8 24 M8 74,0 16 2,5 27
7 11-055-24-10 24 M10 74,0 16 2,5 27
8 11-055-25-10 25 M10 84,0 16 2,5 30
Ref
d1
d2
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Poignée en aluminium poli.
  • Insert en acier zingué.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN