11-03 : POIGNÉE TOURNANTE - ANTIMICROBIENNE
2
EMILE MAURIN

11-03 : POIGNÉE TOURNANTE - ANTIMICROBIENNE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-03 : POIGNÉE TOURNANTE - ANTIMICROBIENNE - 11-030-36
Ref 11-030-36
Product selection
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) s1 (mm)
No CAD available 1 11-030-36 36 M8 30 90 16 4
Ref
d1 (mm)
d2
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
s1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir à base de polyamide renforcé de fibres de verre, finition mate.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en acier zingué.

UTILISATION

  • La matière antimicrobienne empèche le dépôt de bactéries, de champignons et de moisissure tout en assurant l'assainissement total des surfaces.
  • Des tests de nettoyage à chaud avec savons et solvants montrent que les caractéristiques antimicrobiennes restent inaltérables et sont garanties sur le long terme même après plusieurs cycles de lavage.
  • L'additif antimicrobien a une bonne résistance aux hautes températures et peut être employé à des températures de stérilisation (130°C).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page