2
EMILE MAURIN

11-02 : POIGNÉE BOMBÉE FIXE - BOUT FILETÉ - TECHNOPOLYMÈRE - DIN 39

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-02 : POIGNÉE BOMBÉE FIXE - BOUT FILETÉ - TECHNOPOLYMÈRE - DIN 39 - 11-026-20
Ref 11-026-20
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (h8) d3 (mm) d4 (h13) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) Six pans intérieur (mm)
1 11-026-20 20 8 M 8 13 64 13 8 4
2 11-026-25 25 10 M 10 16 80 14 10 5
3 11-026-32 32 13 M 12 20 100 21 13 6
Ref
d1 (mm)
d2 (h8)
d3 (mm)
d4 (h13) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Six pans intérieur (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir mat avec insert en acier.

UTILISATION

  • Température d’emploi jusqu’à 100°C
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN