2
EMILE MAURIN

11-02 : POIGNÉE BOMBÉE FIXE - BOUT FILETÉ - ACIER - DIN 39

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-02 : POIGNÉE BOMBÉE FIXE - BOUT FILETÉ - ACIER - DIN 39 - 11-024-20
Référence 11-024-20
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (h8) d3 d4 (h13) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) Six pans intérieur (mm)
1 11-024-16 16 7 M6 10 50 11 7 3
2 11-024-20 20 8 M8 13 64 13 8 4
3 11-024-25 25 10 M10 16 80 14 10 5
4 11-024-32 32 13 M12 20 100 21 13 6
5 11-024-36 36 16 M16 22 112 26 14 8
Ref
d1 (mm)
d2 (h8)
d3
d4 (h13) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Six pans intérieur (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier tourné poli avec insert en acier.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN