1

002E - MBT.p - Diamond cut knurled knobs - Technopolymer

Manufacturer ELESA
Description MBT.30 p-M5x10-C9
Part Number 34221-C9
Product selection
Selector Part Number Description Buy Now D L d 6g d1 l l2 Weight g
1 34221-C9 MBT.30 p-M5x10-C9 - 31 24 M5 15 10 11,5 13
2 34221-C2 MBT.30 p-M5x10-C2 - 31 24 M5 15 10 11,5 13
3 34221-C3 MBT.30 p-M5x10-C3 - 31 24 M5 15 10 11,5 13
4 34221-C4 MBT.30 p-M5x10-C4 - 31 24 M5 15 10 11,5 13
5 34221-C5 MBT.30 p-M5x10-C5 - 31 24 M5 15 10 11,5 13
6 34221-C6 MBT.30 p-M5x10-C6 - 31 24 M5 15 10 11,5 13
7 34226-C9 MBT.30 p-M5x20-C9 - 31 24 M5 15 20 11,5 14
8 34226-C2 MBT.30 p-M5x20-C2 - 31 24 M5 15 20 11,5 14
9 34226-C3 MBT.30 p-M5x20-C3 - 31 24 M5 15 20 11,5 14
10 34226-C4 MBT.30 p-M5x20-C4 - 31 24 M5 15 20 11,5 14
11 34226-C5 MBT.30 p-M5x20-C5 - 31 24 M5 15 20 11,5 14
12 34226-C6 MBT.30 p-M5x20-C6 - 31 24 M5 15 20 11,5 14
13 34241-C9 MBT.30 p-M5x40-C9 - 31 24 M5 15 40 11,5 16
14 34241-C2 MBT.30 p-M5x40-C2 - 31 24 M5 15 40 11,5 16
15 34241-C3 MBT.30 p-M5x40-C3 - 31 24 M5 15 40 11,5 16
16 34241-C4 MBT.30 p-M5x40-C4 - 31 24 M5 15 40 11,5 16
17 34241-C5 MBT.30 p-M5x40-C5 - 31 24 M5 15 40 11,5 16
18 34241-C6 MBT.30 p-M5x40-C6 - 31 24 M5 15 40 11,5 16
19 34261-C9 MBT.30 p-M6x10-C9 - 31 24 M6 15 10 11,5 14
20 34261-C2 MBT.30 p-M6x10-C2 - 31 24 M6 15 10 11,5 14
21 34261-C3 MBT.30 p-M6x10-C3 - 31 24 M6 15 10 11,5 14
22 34261-C4 MBT.30 p-M6x10-C4 - 31 24 M6 15 10 11,5 14
23 34261-C5 MBT.30 p-M6x10-C5 - 31 24 M6 15 10 11,5 14
24 34261-C6 MBT.30 p-M6x10-C6 - 31 24 M6 15 10 11,5 14
25 34263-C9 MBT.30 p-M6x16-C9 - 31 24 M6 15 16 11,5 14
26 34263-C2 MBT.30 p-M6x16-C2 - 31 24 M6 15 16 11,5 14
27 34263-C3 MBT.30 p-M6x16-C3 - 31 24 M6 15 16 11,5 14
28 34263-C4 MBT.30 p-M6x16-C4 - 31 24 M6 15 16 11,5 14
29 34263-C5 MBT.30 p-M6x16-C5 - 31 24 M6 15 16 11,5 14
30 34263-C6 MBT.30 p-M6x16-C6 - 31 24 M6 15 16 11,5 14
31 34266-C9 MBT.30 p-M6x20-C9 - 31 24 M6 15 20 11,5 15
32 34266-C2 MBT.30 p-M6x20-C2 - 31 24 M6 15 20 11,5 15
33 34266-C3 MBT.30 p-M6x20-C3 - 31 24 M6 15 20 11,5 15
34 34266-C4 MBT.30 p-M6x20-C4 - 31 24 M6 15 20 11,5 15
35 34266-C5 MBT.30 p-M6x20-C5 - 31 24 M6 15 20 11,5 15
36 34266-C6 MBT.30 p-M6x20-C6 - 31 24 M6 15 20 11,5 15
37 34269-C9 MBT.30 p-M6x25-C9 - 31 24 M6 15 25 11,5 16
38 34269-C2 MBT.30 p-M6x25-C2 - 31 24 M6 15 25 11,5 16
39 34269-C3 MBT.30 p-M6x25-C3 - 31 24 M6 15 25 11,5 16
40 34269-C4 MBT.30 p-M6x25-C4 - 31 24 M6 15 25 11,5 16
41 34269-C5 MBT.30 p-M6x25-C5 - 31 24 M6 15 25 11,5 16
42 34269-C6 MBT.30 p-M6x25-C6 - 31 24 M6 15 25 11,5 16
43 34271-C9 MBT.30 p-M6x30-C9 - 31 24 M6 15 30 11,5 17
44 34271-C2 MBT.30 p-M6x30-C2 - 31 24 M6 15 30 11,5 17
45 34271-C3 MBT.30 p-M6x30-C3 - 31 24 M6 15 30 11,5 17
46 34271-C4 MBT.30 p-M6x30-C4 - 31 24 M6 15 30 11,5 17
47 34271-C5 MBT.30 p-M6x30-C5 - 31 24 M6 15 30 11,5 17
48 34271-C6 MBT.30 p-M6x30-C6 - 31 24 M6 15 30 11,5 17
49 34281-C9 MBT.30 p-M6x40-C9 - 31 24 M6 15 40 11,5 19
50 34281-C2 MBT.30 p-M6x40-C2 - 31 24 M6 15 40 11,5 19
51 34281-C3 MBT.30 p-M6x40-C3 - 31 24 M6 15 40 11,5 19
52 34281-C4 MBT.30 p-M6x40-C4 - 31 24 M6 15 40 11,5 19
53 34281-C5 MBT.30 p-M6x40-C5 - 31 24 M6 15 40 11,5 19
54 34281-C6 MBT.30 p-M6x40-C6 - 31 24 M6 15 40 11,5 19
55 34341-C9 MBT.40 p-M6x10-C9 - 39,5 26,5 M6 17 10 12,5 18
56 34341-C2 MBT.40 p-M6x10-C2 - 39,5 26,5 M6 17 10 12,5 18
57 34341-C3 MBT.40 p-M6x10-C3 - 39,5 26,5 M6 17 10 12,5 18
58 34341-C4 MBT.40 p-M6x10-C4 - 39,5 26,5 M6 17 10 12,5 18
59 34341-C5 MBT.40 p-M6x10-C5 - 39,5 26,5 M6 17 10 12,5 18
60 34341-C6 MBT.40 p-M6x10-C6 - 39,5 26,5 M6 17 10 12,5 18
61 34343-C9 MBT.40 p-M6x16-C9 - 39,5 26,5 M6 17 16 12,5 19
62 34343-C2 MBT.40 p-M6x16-C2 - 39,5 26,5 M6 17 16 12,5 19
63 34343-C3 MBT.40 p-M6x16-C3 - 39,5 26,5 M6 17 16 12,5 19
64 34343-C4 MBT.40 p-M6x16-C4 - 39,5 26,5 M6 17 16 12,5 19
65 34343-C5 MBT.40 p-M6x16-C5 - 39,5 26,5 M6 17 16 12,5 19
66 34343-C6 MBT.40 p-M6x16-C6 - 39,5 26,5 M6 17 16 12,5 19
67 34346-C9 MBT.40 p-M6x20-C9 - 39,5 26,5 M6 17 20 12,5 20
68 34346-C2 MBT.40 p-M6x20-C2 - 39,5 26,5 M6 17 20 12,5 20
69 34346-C3 MBT.40 p-M6x20-C3 - 39,5 26,5 M6 17 20 12,5 20
70 34346-C4 MBT.40 p-M6x20-C4 - 39,5 26,5 M6 17 20 12,5 20
71 34346-C5 MBT.40 p-M6x20-C5 - 39,5 26,5 M6 17 20 12,5 20
72 34346-C6 MBT.40 p-M6x20-C6 - 39,5 26,5 M6 17 20 12,5 20
73 34351-C9 MBT.40 p-M6x30-C9 - 39,5 26,5 M6 17 30 12,5 22
74 34351-C2 MBT.40 p-M6x30-C2 - 39,5 26,5 M6 17 30 12,5 22
75 34351-C3 MBT.40 p-M6x30-C3 - 39,5 26,5 M6 17 30 12,5 22
76 34351-C4 MBT.40 p-M6x30-C4 - 39,5 26,5 M6 17 30 12,5 22
77 34351-C5 MBT.40 p-M6x30-C5 - 39,5 26,5 M6 17 30 12,5 22
78 34351-C6 MBT.40 p-M6x30-C6 - 39,5 26,5 M6 17 30 12,5 22
79 34361-C9 MBT.40 p-M6x40-C9 - 39,5 26,5 M6 17 40 12,5 24
80 34361-C2 MBT.40 p-M6x40-C2 - 39,5 26,5 M6 17 40 12,5 24
81 34361-C3 MBT.40 p-M6x40-C3 - 39,5 26,5 M6 17 40 12,5 24
82 34361-C4 MBT.40 p-M6x40-C4 - 39,5 26,5 M6 17 40 12,5 24
83 34361-C5 MBT.40 p-M6x40-C5 - 39,5 26,5 M6 17 40 12,5 24
84 34361-C6 MBT.40 p-M6x40-C6 - 39,5 26,5 M6 17 40 12,5 24
85 34381-C9 MBT.40 p-M8x16-C9 - 39,5 26,5 M8 17 16 12,5 26
86 34381-C2 MBT.40 p-M8x16-C2 - 39,5 26,5 M8 17 16 12,5 26
87 34381-C3 MBT.40 p-M8x16-C3 - 39,5 26,5 M8 17 16 12,5 26
88 34381-C4 MBT.40 p-M8x16-C4 - 39,5 26,5 M8 17 16 12,5 26
89 34381-C5 MBT.40 p-M8x16-C5 - 39,5 26,5 M8 17 16 12,5 26
90 34381-C6 MBT.40 p-M8x16-C6 - 39,5 26,5 M8 17 16 12,5 26
91 34383-C9 MBT.40 p-M8x20-C9 - 39,5 26,5 M8 17 20 12,5 27
92 34383-C2 MBT.40 p-M8x20-C2 - 39,5 26,5 M8 17 20 12,5 27
93 34383-C3 MBT.40 p-M8x20-C3 - 39,5 26,5 M8 17 20 12,5 27
94 34383-C4 MBT.40 p-M8x20-C4 - 39,5 26,5 M8 17 20 12,5 27
95 34383-C5 MBT.40 p-M8x20-C5 - 39,5 26,5 M8 17 20 12,5 27
96 34383-C6 MBT.40 p-M8x20-C6 - 39,5 26,5 M8 17 20 12,5 27
97 34386-C9 MBT.40 p-M8x25-C9 - 39,5 26,5 M8 17 25 12,5 28
98 34386-C2 MBT.40 p-M8x25-C2 - 39,5 26,5 M8 17 25 12,5 28
99 34386-C3 MBT.40 p-M8x25-C3 - 39,5 26,5 M8 17 25 12,5 28
100 34386-C4 MBT.40 p-M8x25-C4 - 39,5 26,5 M8 17 25 12,5 28
101 34386-C5 MBT.40 p-M8x25-C5 - 39,5 26,5 M8 17 25 12,5 28
102 34386-C6 MBT.40 p-M8x25-C6 - 39,5 26,5 M8 17 25 12,5 28
103 34391-C9 MBT.40 p-M8x30-C9 - 39,5 26,5 M8 17 30 12,5 30
104 34391-C2 MBT.40 p-M8x30-C2 - 39,5 26,5 M8 17 30 12,5 30
105 34391-C3 MBT.40 p-M8x30-C3 - 39,5 26,5 M8 17 30 12,5 30
106 34391-C4 MBT.40 p-M8x30-C4 - 39,5 26,5 M8 17 30 12,5 30
107 34391-C5 MBT.40 p-M8x30-C5 - 39,5 26,5 M8 17 30 12,5 30
108 34391-C6 MBT.40 p-M8x30-C6 - 39,5 26,5 M8 17 30 12,5 30
109 34393-C9 MBT.40 p-M8x40-C9 - 39,5 26,5 M8 17 40 12,5 33
110 34393-C2 MBT.40 p-M8x40-C2 - 39,5 26,5 M8 17 40 12,5 33
111 34393-C3 MBT.40 p-M8x40-C3 - 39,5 26,5 M8 17 40 12,5 33
112 34393-C4 MBT.40 p-M8x40-C4 - 39,5 26,5 M8 17 40 12,5 33
113 34393-C5 MBT.40 p-M8x40-C5 - 39,5 26,5 M8 17 40 12,5 33
114 34393-C6 MBT.40 p-M8x40-C6 - 39,5 26,5 M8 17 40 12,5 33
115 34396-C9 MBT.40 p-M8x50-C9 - 39,5 26,5 M8 17 50 12,5 36
116 34396-C2 MBT.40 p-M8x50-C2 - 39,5 26,5 M8 17 50 12,5 36
117 34396-C3 MBT.40 p-M8x50-C3 - 39,5 26,5 M8 17 50 12,5 36
118 34396-C4 MBT.40 p-M8x50-C4 - 39,5 26,5 M8 17 50 12,5 36
119 34396-C5 MBT.40 p-M8x50-C5 - 39,5 26,5 M8 17 50 12,5 36
120 34396-C6 MBT.40 p-M8x50-C6 - 39,5 26,5 M8 17 50 12,5 36
121 34431-C9 MBT.50 p-M8x16-C9 - 50 33 M8 20 16 16 36
122 34431-C2 MBT.50 p-M8x16-C2 - 50 33 M8 20 16 16 36
123 34431-C3 MBT.50 p-M8x16-C3 - 50 33 M8 20 16 16 36
124 34431-C4 MBT.50 p-M8x16-C4 - 50 33 M8 20 16 16 36
125 34431-C5 MBT.50 p-M8x16-C5 - 50 33 M8 20 16 16 36
126 34431-C6 MBT.50 p-M8x16-C6 - 50 33 M8 20 16 16 36
127 34436-C9 MBT.50 p-M8x30-C9 - 50 33 M8 20 30 16 38
128 34436-C2 MBT.50 p-M8x30-C2 - 50 33 M8 20 30 16 38
129 34436-C3 MBT.50 p-M8x30-C3 - 50 33 M8 20 30 16 38
130 34436-C4 MBT.50 p-M8x30-C4 - 50 33 M8 20 30 16 38
131 34436-C5 MBT.50 p-M8x30-C5 - 50 33 M8 20 30 16 38
132 34436-C6 MBT.50 p-M8x30-C6 - 50 33 M8 20 30 16 38
133 34441-C9 MBT.50 p-M8x50-C9 - 50 33 M8 20 50 16 44
134 34441-C2 MBT.50 p-M8x50-C2 - 50 33 M8 20 50 16 44
135 34441-C3 MBT.50 p-M8x50-C3 - 50 33 M8 20 50 16 44
136 34441-C4 MBT.50 p-M8x50-C4 - 50 33 M8 20 50 16 44
137 34441-C5 MBT.50 p-M8x50-C5 - 50 33 M8 20 50 16 44
138 34441-C6 MBT.50 p-M8x50-C6 - 50 33 M8 20 50 16 44
139 34451-C9 MBT.50 p-M10x20-C9 - 50 33 M10 20 20 16 42
140 34451-C2 MBT.50 p-M10x20-C2 - 50 33 M10 20 20 16 42
141 34451-C3 MBT.50 p-M10x20-C3 - 50 33 M10 20 20 16 42
142 34451-C4 MBT.50 p-M10x20-C4 - 50 33 M10 20 20 16 42
143 34451-C5 MBT.50 p-M10x20-C5 - 50 33 M10 20 20 16 42
144 34451-C6 MBT.50 p-M10x20-C6 - 50 33 M10 20 20 16 42
145 34456-C9 MBT.50 p-M10x30-C9 - 50 33 M10 20 30 16 47
146 34456-C2 MBT.50 p-M10x30-C2 - 50 33 M10 20 30 16 47
147 34456-C3 MBT.50 p-M10x30-C3 - 50 33 M10 20 30 16 47
148 34456-C4 MBT.50 p-M10x30-C4 - 50 33 M10 20 30 16 47
149 34456-C5 MBT.50 p-M10x30-C5 - 50 33 M10 20 30 16 47
150 34456-C6 MBT.50 p-M10x30-C6 - 50 33 M10 20 30 16 47
151 34471-C9 MBT.50 p-M10x50-C9 - 50 33 M10 20 50 16 57
152 34471-C2 MBT.50 p-M10x50-C2 - 50 33 M10 20 50 16 57
153 34471-C3 MBT.50 p-M10x50-C3 - 50 33 M10 20 50 16 57
154 34471-C4 MBT.50 p-M10x50-C4 - 50 33 M10 20 50 16 57
155 34471-C5 MBT.50 p-M10x50-C5 - 50 33 M10 20 50 16 57
156 34471-C6 MBT.50 p-M10x50-C6 - 50 33 M10 20 50 16 57
157 34521-C9 MBT.60 p-M10x20-C9 - 61 39 M10 23 20 18,5 58
158 34521-C2 MBT.60 p-M10x20-C2 - 61 39 M10 23 20 18,5 58
159 34521-C3 MBT.60 p-M10x20-C3 - 61 39 M10 23 20 18,5 58
160 34521-C4 MBT.60 p-M10x20-C4 - 61 39 M10 23 20 18,5 58
161 34521-C5 MBT.60 p-M10x20-C5 - 61 39 M10 23 20 18,5 58
162 34521-C6 MBT.60 p-M10x20-C6 - 61 39 M10 23 20 18,5 58
163 34526-C9 MBT.60 p-M10x30-C9 - 61 39 M10 23 30 18,5 63
164 34526-C2 MBT.60 p-M10x30-C2 - 61 39 M10 23 30 18,5 63
165 34526-C3 MBT.60 p-M10x30-C3 - 61 39 M10 23 30 18,5 63
166 34526-C4 MBT.60 p-M10x30-C4 - 61 39 M10 23 30 18,5 63
167 34526-C5 MBT.60 p-M10x30-C5 - 61 39 M10 23 30 18,5 63
168 34526-C6 MBT.60 p-M10x30-C6 - 61 39 M10 23 30 18,5 63
169 34536-C9 MBT.60 p-M10x50-C9 - 61 39 M10 23 50 18,5 73
170 34536-C2 MBT.60 p-M10x50-C2 - 61 39 M10 23 50 18,5 73
171 34536-C3 MBT.60 p-M10x50-C3 - 61 39 M10 23 50 18,5 73
172 34536-C4 MBT.60 p-M10x50-C4 - 61 39 M10 23 50 18,5 73
173 34536-C5 MBT.60 p-M10x50-C5 - 61 39 M10 23 50 18,5 73
174 34536-C6 MBT.60 p-M10x50-C6 - 61 39 M10 23 50 18,5 73
175 34551-C9 MBT.60 p-M12x20-C9 - 61 39 M12 23 20 18,5 70
176 34551-C2 MBT.60 p-M12x20-C2 - 61 39 M12 23 20 18,5 70
177 34551-C3 MBT.60 p-M12x20-C3 - 61 39 M12 23 20 18,5 70
178 34551-C4 MBT.60 p-M12x20-C4 - 61 39 M12 23 20 18,5 70
179 34551-C5 MBT.60 p-M12x20-C5 - 61 39 M12 23 20 18,5 70
180 34551-C6 MBT.60 p-M12x20-C6 - 61 39 M12 23 20 18,5 70
181 34556-C9 MBT.60 p-M12x30-C9 - 61 39 M12 23 30 18,5 78
182 34556-C2 MBT.60 p-M12x30-C2 - 61 39 M12 23 30 18,5 78
183 34556-C3 MBT.60 p-M12x30-C3 - 61 39 M12 23 30 18,5 78
184 34556-C4 MBT.60 p-M12x30-C4 - 61 39 M12 23 30 18,5 78
185 34556-C5 MBT.60 p-M12x30-C5 - 61 39 M12 23 30 18,5 78
186 34556-C6 MBT.60 p-M12x30-C6 - 61 39 M12 23 30 18,5 78
187 34571-C9 MBT.60 p-M12x50-C9 - 61 39 M12 23 50 18,5 94
188 34571-C2 MBT.60 p-M12x50-C2 - 61 39 M12 23 50 18,5 94
189 34571-C3 MBT.60 p-M12x50-C3 - 61 39 M12 23 50 18,5 94
190 34571-C4 MBT.60 p-M12x50-C4 - 61 39 M12 23 50 18,5 94
191 34571-C5 MBT.60 p-M12x50-C5 - 61 39 M12 23 50 18,5 94
192 34571-C6 MBT.60 p-M12x50-C6 - 61 39 M12 23 50 18,5 94
193 34631-C9 MBT.70 p-M12x30-C9 - 70 42 M12 24 30 20,5 90
194 34631-C2 MBT.70 p-M12x30-C2 - 70 42 M12 24 30 20,5 90
195 34631-C3 MBT.70 p-M12x30-C3 - 70 42 M12 24 30 20,5 90
196 34631-C4 MBT.70 p-M12x30-C4 - 70 42 M12 24 30 20,5 90
197 34631-C5 MBT.70 p-M12x30-C5 - 70 42 M12 24 30 20,5 90
198 34631-C6 MBT.70 p-M12x30-C6 - 70 42 M12 24 30 20,5 90
199 34641-C9 MBT.70 p-M12x50-C9 - 70 42 M12 24 50 20,5 105
200 34641-C2 MBT.70 p-M12x50-C2 - 70 42 M12 24 50 20,5 105
201 34641-C3 MBT.70 p-M12x50-C3 - 70 42 M12 24 50 20,5 105
202 34641-C4 MBT.70 p-M12x50-C4 - 70 42 M12 24 50 20,5 105
203 34641-C5 MBT.70 p-M12x50-C5 - 70 42 M12 24 50 20,5 105
204 34641-C6 MBT.70 p-M12x50-C6 - 70 42 M12 24 50 20,5 105
Part Number
Description
Buy Now
D
L
d 6g
d1
l
l2
Weight g
Documentation
Contact the supplier
ELESA World leader in the design, manufacture and distribution of standard components in plastic and metal for the mechanical industry.
Elesa S.p.A.
ELESA (UK) LTD.
ELESA FRANCE S.A.
ELESA-GANTER IBERICA S.L
ELESA SCANDINAVIA AB
ELESA U.S.A. CORPORATION
ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH
ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O.
ELESA+GANTER TÜRKIYE
ELESA+GANTER CHINA CO., LTD.
ELESA+GANTER CZ S.R.O
ELESA AND GANTER INDIA PVT LTD