1

015G - GN 194 - T-shaped connecting clamps - Aluminium

Manufacturer ELESA
Description GN 194-B20-B20-50-1-BL
Part Number GN.53801
Product selection
Selector Part Number Description For d3 d1 hole d2 hole d3 k l1 l2 l3 m s1 square hole s2 square hole Weight g
1 GN.53801 GN 194-B20-B20-50-1-BL GN 911-M8-40 B 20 B 20 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 423
2 GN.53841 GN 194-B25-B25-50-1-BL GN 911-M8-40 B 25 B 25 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 412
3 GN.53881 GN 194-B30-B30-50-1-BL GN 911-M8-40 B 30 B 30 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 399
4 GN.53901 GN 194-B30-B30-60-1-BL GN 911-M8-55 B 30 B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 758
5 GN.53961 GN 194-B32-B32-60-1-BL GN 911-M8-55 B 32 B 32 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 734
6 GN.53981 GN 194-B35-B35-60-1-BL GN 911-M8-55 B 35 B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 704
7 GN.54021 GN 194-B40-B40-60-1-BL GN 911-M8-55 B 40 B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 688
8 GN.54041 GN 194-B40-B40-76-1-BL GN 911-M10-63 B 40 B 40 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1123
9 GN.54101 GN 194-B42-B42-76-1-BL GN 911-M10-63 B 42 B 42 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1100
10 GN.54121 GN 194-B45-B45-76-1-BL GN 911-M10-63 B 45 B 45 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1080
11 GN.54161 GN 194-B48-B48-76-1-BL GN 911-M10-63 B 48 B 48 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1055
12 GN.54181 GN 194-B50-B50-76-1-BL GN 911-M10-63 B 50 B 50 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1028
13 GN.53821 GN 194-B20-V20-50-1-BL GN 911-M8-40 B 20 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 20 423
14 GN.53861 GN 194-B25-V25-50-1-BL GN 911-M8-40 B 25 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 25 395
15 GN.53921 GN 194-B30-V30-50-1-BL GN 911-M8-40 B 30 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 30 342
16 GN.53941 GN 194-B30-V30-60-1-BL GN 911-M8-55 B 30 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 30 746
17 GN.54001 GN 194-B35-V35-60-1-BL GN 911-M8-55 B 35 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 35 713
18 GN.54061 GN 194-B40-V40-60-1-BL GN 911-M8-55 B 40 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 40 700
19 GN.54081 GN 194-B40-V40-76-1-BL GN 911-M10-63 B 40 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 40 1100
20 GN.54141 GN 194-B45-V45-76-1-BL GN 911-M10-63 B 45 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 45 1065
21 GN.54201 GN 194-B50-V50-76-1-BL GN 911-M10-63 B 50 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 50 1015
22 GN.54321 GN 194-V20-V20-50-1-BL GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 20 V 20 419
23 GN.54361 GN 194-V25-V25-50-1-BL GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 25 V 25 398
24 GN.54421 GN 194-V30-V30-50-1-BL GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 30 V 30 376
25 GN.54441 GN 194-V30-V30-60-1-BL GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 V 30 734
26 GN.54481 GN 194-V35-V35-60-1-BL GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 V 35 692
27 GN.54541 GN 194-V40-V40-60-1-BL GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 V 40 628
28 GN.54561 GN 194-V40-V40-76-1-BL GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 40 V 40 1079
29 GN.54601 GN 194-V45-V45-76-1-BL GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 45 V 45 1036
30 GN.54641 GN 194-V50-V50-76-1-BL GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 50 V 50 975
31 GN.54301 GN 194-V20-B20-50-1-BL GN 911-M8-40 _ B 20 M 8 50 120 68 46 85 V 20 _ 436
32 GN.54341 GN 194-V25-B25-50-1-BL GN 911-M8-40 _ B 25 M 8 50 120 68 46 85 V 25 _ 417
33 GN.54381 GN 194-V30-B30-50-1-BL GN 911-M8-40 _ B 30 M 8 50 120 68 46 85 V 30 _ 397
34 GN.54401 GN 194-V30-B30-60-1-BL GN 911-M8-55 _ B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 _ 746
35 GN.54461 GN 194-V35-B35-60-1-BL GN 911-M8-55 _ B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 _ 713
36 GN.54501 GN 194-V40-B40-60-1-BL GN 911-M8-55 _ B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 _ 658
37 GN.54521 GN 194-V40-B40-76-1-BL GN 911-M10-63 _ B 40 M 10 76 176 98 70 126 V 40 _ 1100
38 GN.54581 GN 194-V45-B45-76-1-BL GN 911-M10-63 _ B 45 M 10 76 176 98 70 126 V 45 _ 1060
39 GN.54621 GN 194-V50-B50-76-1-BL GN 911-M10-63 _ B 50 M 10 76 176 98 70 126 V 50 _ 1005
40 GN.53811 GN 194-B20-B20-50-2-BL GN 911-M8-40 B 20 B 20 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 423
41 GN.53851 GN 194-B25-B25-50-2-BL GN 911-M8-40 B 25 B 25 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 412
42 GN.53891 GN 194-B30-B30-50-2-BL GN 911-M8-40 B 30 B 30 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 399
43 GN.53911 GN 194-B30-B30-60-2-BL GN 911-M8-55 B 30 B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 758
44 GN.53971 GN 194-B32-B32-60-2-BL GN 911-M8-55 B 32 B 32 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 734
45 GN.53991 GN 194-B35-B35-60-2-BL GN 911-M8-55 B 35 B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 704
46 GN.54031 GN 194-B40-B40-60-2-BL GN 911-M8-55 B 40 B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 688
47 GN.54051 GN 194-B40-B40-76-2-BL GN 911-M10-63 B 40 B 40 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1123
48 GN.54111 GN 194-B42-B42-76-2-BL GN 911-M10-63 B 42 B 42 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1100
49 GN.54131 GN 194-B45-B45-76-2-BL GN 911-M10-63 B 45 B 45 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1080
50 GN.54171 GN 194-B48-B48-76-2-BL GN 911-M10-63 B 48 B 48 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1050
51 GN.54191 GN 194-B50-B50-76-2-BL GN 911-M10-63 B 50 B 50 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1028
52 GN.53831 GN 194-B20-V20-50-2-BL GN 911-M8-40 B 20 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 20 423
53 GN.53871 GN 194-B25-V25-50-2-BL GN 911-M8-40 B 25 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 25 395
54 GN.53931 GN 194-B30-V30-50-2-BL GN 911-M8-40 B 30 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 30 342
55 GN.53951 GN 194-B30-V30-60-2-BL GN 911-M10-55 B 30 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 30 746
56 GN.54011 GN 194-B35-V35-60-2-BL GN 911-M10-55 B 35 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 35 713
57 GN.54071 GN 194-B40-V40-60-2-BL GN 911-M10-55 B 40 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 40 700
58 GN.54091 GN 194-B40-V40-76-2-BL GN 911-M10-63 B 40 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 40 1100
59 GN.54151 GN 194-B45-V45-76-2-BL GN 911-M10-63 B 45 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 45 1065
60 GN.54211 GN 194-B50-V50-76-2-BL GN 911-M10-63 B 50 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 50 1015
61 GN.54331 GN 194-V20-V20-50-2-BL GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 20 V 20 419
62 GN.54371 GN 194-V25-V25-50-2-BL GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 25 V 25 398
63 GN.54431 GN 194-V30-V30-50-2-BL GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 30 V 30 376
64 GN.54451 GN 194-V30-V30-60-2-BL GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 V 30 734
65 GN.54491 GN 194-V35-V35-60-2-BL GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 V 35 692
66 GN.54551 GN 194-V40-V40-60-2-BL GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 V 40 628
67 GN.54571 GN 194-V40-V40-76-2-BL GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 40 V 40 1079
68 GN.54611 GN 194-V45-V45-76-2-BL GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 45 V 45 1036
69 GN.54651 GN 194-V50-V50-76-2-BL GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 50 V 50 975
70 GN.54311 GN 194-V20-B20-50-2-BL GN 911-M8-40 _ B 20 M 8 50 120 68 46 85 V 20 _ 436
71 GN.54351 GN 194-V25-B25-50-2-BL GN 911-M8-40 _ B 25 M 8 50 120 68 46 85 V 25 _ 417
72 GN.54391 GN 194-V30-B30-50-2-BL GN 911-M8-40 _ B 30 M 8 50 120 68 46 85 V 30 _ 397
73 GN.54411 GN 194-V30-B30-60-2-BL GN 911-M8-55 _ B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 _ 746
74 GN.54471 GN 194-V35-B35-60-2-BL GN 911-M8-55 _ B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 _ 713
75 GN.54511 GN 194-V40-B40-60-2-BL GN 911-M8-55 _ B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 _ 658
76 GN.54531 GN 194-V40-B40-76-2-BL GN 911-M10-63 _ B 40 M 10 76 176 98 70 126 V 40 _ 1100
77 GN.54591 GN 194-V45-B45-76-2-BL GN 911-M10-63 _ B 45 M 10 76 176 98 70 126 V 45 _ 1060
78 GN.54631 GN 194-V50-B50-76-2-BL GN 911-M10-63 _ B 50 M 10 76 176 98 70 126 V 50 _ 1005
79 GN.53806 GN 194-B20-B20-50-1-SW GN 911-M8-40 B 20 B 20 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 423
80 GN.53846 GN 194-B25-B25-50-1-SW GN 911-M8-40 B 25 B 25 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 412
81 GN.53886 GN 194-B30-B30-50-1-SW GN 911-M8-40 B 30 B 30 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 399
82 GN.53906 GN 194-B30-B30-60-1-SW GN 911-M8-55 B 30 B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 758
83 GN.53966 GN 194-B32-B32-60-1-SW GN 911-M8-55 B 32 B 32 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 734
84 GN.53986 GN 194-B35-B35-60-1-SW GN 911-M8-55 B 35 B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 704
85 GN.54026 GN 194-B40-B40-60-1-SW GN 911-M8-55 B 40 B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 688
86 GN.54046 GN 194-B40-B40-76-1-SW GN 911-M10-63 B 40 B 40 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1123
87 GN.54106 GN 194-B42-B42-76-1-SW GN 911-M10-63 B 42 B 42 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1100
88 GN.54126 GN 194-B45-B45-76-1-SW GN 911-M10-63 B 45 B 45 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1080
89 GN.54166 GN 194-B48-B48-76-1-SW GN 911-M10-63 B 48 B 48 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1055
90 GN.54186 GN 194-B50-B50-76-1-SW GN 911-M10-63 B 50 B 50 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1028
91 GN.53826 GN 194-B20-V20-50-1-SW GN 911-M8-40 B 20 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 20 423
92 GN.53866 GN 194-B25-V25-50-1-SW GN 911-M8-40 B 25 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 25 395
93 GN.53926 GN 194-B30-V30-50-1-SW GN 911-M8-40 B 30 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 30 342
94 GN.53946 GN 194-B30-V30-60-1-SW GN 911-M8-55 B 30 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 30 746
95 GN.54006 GN 194-B35-V35-60-1-SW GN 911-M8-55 B 35 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 35 713
96 GN.54066 GN 194-B40-V40-60-1-SW GN 911-M8-55 B 40 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 40 700
97 GN.54086 GN 194-B40-V40-76-1-SW GN 911-M10-63 B 40 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 40 1100
98 GN.54146 GN 194-B45-V45-76-1-SW GN 911-M10-63 B 45 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 45 1065
99 GN.54206 GN 194-B50-V50-76-1-SW GN 911-M10-63 B 50 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 50 1015
100 GN.54326 GN 194-V20-V20-50-1-SW GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 20 V 20 419
101 GN.54366 GN 194-V25-V25-50-1-SW GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 25 V 25 398
102 GN.54426 GN 194-V30-V30-50-1-SW GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 30 V 30 376
103 GN.54446 GN 194-V30-V30-60-1-SW GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 V 30 734
104 GN.54486 GN 194-V35-V35-60-1-SW GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 V 35 692
105 GN.54546 GN 194-V40-V40-60-1-SW GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 V 40 628
106 GN.54566 GN 194-V40-V40-76-1-SW GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 40 V 40 1079
107 GN.54606 GN 194-V45-V45-76-1-SW GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 45 V 45 1036
108 GN.54646 GN 194-V50-V50-76-1-SW GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 50 V 50 975
109 GN.54306 GN 194-V20-B20-50-1-SW GN 911-M8-40 _ B 20 M 8 50 120 68 46 85 V 20 _ 436
110 GN.54346 GN 194-V25-B25-50-1-SW GN 911-M8-40 _ B 25 M 8 50 120 68 46 85 V 25 _ 417
111 GN.54386 GN 194-V30-B30-50-1-SW GN 911-M8-40 _ B 30 M 8 50 120 68 46 85 V 30 _ 397
112 GN.54406 GN 194-V30-B30-60-1-SW GN 911-M8-55 _ B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 _ 746
113 GN.54466 GN 194-V35-B35-60-1-SW GN 911-M8-55 _ B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 _ 713
114 GN.54506 GN 194-V40-B40-60-1-SW GN 911-M8-55 _ B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 _ 658
115 GN.54526 GN 194-V40-B40-76-1-SW GN 911-M10-63 _ B 40 M 10 76 176 98 70 126 V 40 _ 1100
116 GN.54586 GN 194-V45-B45-76-1-SW GN 911-M10-63 _ B 45 M 10 76 176 98 70 126 V 45 _ 1060
117 GN.54626 GN 194-V50-B50-76-1-SW GN 911-M10-63 _ B 50 M 10 76 176 98 70 126 V 50 _ 1005
118 GN.53816 GN 194-B20-B20-50-2-SW GN 911-M8-40 B 20 B 20 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 423
119 GN.53856 GN 194-B25-B25-50-2-SW GN 911-M8-40 B 25 B 25 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 412
120 GN.53896 GN 194-B30-B30-50-2-SW GN 911-M8-40 B 30 B 30 M 8 50 120 68 46 85 _ _ 399
121 GN.53916 GN 194-B30-B30-60-2-SW GN 911-M8-55 B 30 B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 758
122 GN.53976 GN 194-B32-B32-60-2-SW GN 911-M8-55 B 32 B 32 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 734
123 GN.53996 GN 194-B35-B35-60-2-SW GN 911-M8-55 B 35 B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 704
124 GN.54036 GN 194-B40-B40-60-2-SW GN 911-M8-55 B 40 B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 _ _ 688
125 GN.54056 GN 194-B40-B40-76-2-SW GN 911-M10-63 B 40 B 40 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1123
126 GN.54116 GN 194-B42-B42-76-2-SW GN 911-M10-63 B 42 B 42 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1100
127 GN.54136 GN 194-B45-B45-76-2-SW GN 911-M10-63 B 45 B 45 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1080
128 GN.54176 GN 194-B48-B48-76-2-SW GN 911-M10-63 B 48 B 48 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1050
129 GN.54196 GN 194-B50-B50-76-2-SW GN 911-M10-63 B 50 B 50 M 10 76 176 98 70 126 _ _ 1028
130 GN.53836 GN 194-B20-V20-50-2-SW GN 911-M8-40 B 20 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 20 423
131 GN.53876 GN 194-B25-V25-50-2-SW GN 911-M8-40 B 25 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 25 395
132 GN.53936 GN 194-B30-V30-50-2-SW GN 911-M8-40 B 30 _ M 8 50 120 68 46 85 _ V 30 342
133 GN.53956 GN 194-B30-V30-60-2-SW GN 911-M10-55 B 30 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 30 746
134 GN.54016 GN 194-B35-V35-60-2-SW GN 911-M10-55 B 35 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 35 713
135 GN.54076 GN 194-B40-V40-60-2-SW GN 911-M10-55 B 40 _ M 8 60 141 79 59 101,5 _ V 40 700
136 GN.54096 GN 194-B40-V40-76-2-SW GN 911-M10-63 B 40 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 40 1100
137 GN.54156 GN 194-B45-V45-76-2-SW GN 911-M10-63 B 45 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 45 1065
138 GN.54216 GN 194-B50-V50-76-2-SW GN 911-M10-63 B 50 _ M 10 76 176 98 70 126 _ V 50 1015
139 GN.54336 GN 194-V20-V20-50-2-SW GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 20 V 20 419
140 GN.54376 GN 194-V25-V25-50-2-SW GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 25 V 25 398
141 GN.54436 GN 194-V30-V30-50-2-SW GN 911-M8-40 _ _ M 8 50 120 68 46 85 V 30 V 30 376
142 GN.54456 GN 194-V30-V30-60-2-SW GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 V 30 734
143 GN.54496 GN 194-V35-V35-60-2-SW GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 V 35 692
144 GN.54556 GN 194-V40-V40-60-2-SW GN 911-M8-55 _ _ M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 V 40 628
145 GN.54576 GN 194-V40-V40-76-2-SW GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 40 V 40 1079
146 GN.54616 GN 194-V45-V45-76-2-SW GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 45 V 45 1036
147 GN.54656 GN 194-V50-V50-76-2-SW GN 911-M10-63 _ _ M 10 76 176 98 70 126 V 50 V 50 975
148 GN.54316 GN 194-V20-B20-50-2-SW GN 911-M8-40 _ B 20 M 8 50 120 68 46 85 V 20 _ 436
149 GN.54356 GN 194-V25-B25-50-2-SW GN 911-M8-40 _ B 25 M 8 50 120 68 46 85 V 25 _ 417
150 GN.54396 GN 194-V30-B30-50-2-SW GN 911-M8-40 _ B 30 M 8 50 120 68 46 85 V 30 _ 397
151 GN.54416 GN 194-V30-B30-60-2-SW GN 911-M8-55 _ B 30 M 8 60 141 79 59 101,5 V 30 _ 746
152 GN.54476 GN 194-V35-B35-60-2-SW GN 911-M8-55 _ B 35 M 8 60 141 79 59 101,5 V 35 _ 713
153 GN.54516 GN 194-V40-B40-60-2-SW GN 911-M8-55 _ B 40 M 8 60 141 79 59 101,5 V 40 _ 658
154 GN.54536 GN 194-V40-B40-76-2-SW GN 911-M10-63 _ B 40 M 10 76 176 98 70 126 V 40 _ 1100
155 GN.54596 GN 194-V45-B45-76-2-SW GN 911-M10-63 _ B 45 M 10 76 176 98 70 126 V 45 _ 1060
156 GN.54636 GN 194-V50-B50-76-2-SW GN 911-M10-63 _ B 50 M 10 76 176 98 70 126 V 50 _ 1005
Part Number
Description
For d3
d1 hole
d2 hole
d3
k
l1
l2
l3
m
s1 square hole
s2 square hole
Weight g
Documentation
Contact the supplier
ELESA World leader in the design, manufacture and distribution of standard components in plastic and metal for the mechanical industry.
Elesa S.p.A.
ELESA (UK) LTD.
ELESA FRANCE S.A.
ELESA-GANTER IBERICA S.L
ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH
ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O.
ELESA+GANTER TÜRKIYE
ELESA+GANTER CHINA CO., LTD.
ELESA+GANTER CZ S.R.O
ELESA AND GANTER INDIA PVT LTD
ELESA SCANDINAVIA AB
ELESA U.S.A. CORPORATION