DugomRulli S.p.A.
By DugomRulli S.p.A.

Medium-duty Rollers 308 - 308088J M10

Medium-duty Rollers 308

Manufacturer DugomRulli S.p.A.
Description Medium-duty Rollers 307 - 308
Part number 308088JM10L70
Length 70 mm
Note DugomRulli Spa si riserva di modificare i propri prodotti senza preavviso.
Note I servizi e le informazioni disponibili su questo sito non hanno valore contrattuale.
Note I disegni e i testi disponibili su questo sito sono di proprietà di DugomRulli Spa. L’utilizzo improprio è vietato secondo le norme del C.C. e della legge sul diritto d’autore.
Note Verificare con l’Ufficio Tecnico DugomRulli la fattibilità delle esecuzioni non previste.
CAD models
Share

Product selection

Item Number
308088JM10
Length L (mm)
Coating
Coating thickness
Enter the value between 4 and 15
INHIBITING
EXECUTION
-
GREASING
CONNECTION TYPE
Standard

Contact the supplier

DugomRulli S.p.A.

DugomRulli S.p.A.

Manufacturing of rollers for belt conveyors, idle and chain driven roller conveyors and dynamic storage systems.

Google Map