1

Light duty rollers on centers - 308356

Light duty rollers on centers

Manufacturer DugomRulli S.p.A.
Description Light duty rollers on centers
Part number 308356L1400
Length 1400 mm
Note DugomRulli Spa si riserva di modificare i propri prodotti senza preavviso.
Note I servizi e le informazioni disponibili su questo sito non hanno valore contrattuale.
Note I disegni e i testi disponibili su questo sito sono di proprietà di DugomRulli Spa. L’utilizzo improprio è vietato secondo le norme del C.C. e della legge sul diritto d’autore.
Note Verificare con l’Ufficio Tecnico DugomRulli la fattibilità delle esecuzioni non previste.
Product selection
Contact the supplier
DugomRulli S.p.A. Manufacturing of rollers for belt conveyors, idle and chain driven roller conveyors and dynamic storage systems.
DugomRulli S.p.A.