DugomRulli S.p.A.
By DugomRulli S.p.A.

Light duty rollers on centers - 301121

Light duty rollers on centers

Manufacturer DugomRulli S.p.A.
Description Light duty rollers on centers
Part number 301121L120
Length 120 mm
Note DugomRulli Spa si riserva di modificare i propri prodotti senza preavviso.
Note I servizi e le informazioni disponibili su questo sito non hanno valore contrattuale.
Note I disegni e i testi disponibili su questo sito sono di proprietà di DugomRulli Spa. L’utilizzo improprio è vietato secondo le norme del C.C. e della legge sul diritto d’autore.
Note Verificare con l’Ufficio Tecnico DugomRulli la fattibilità delle esecuzioni non previste.
CAD models
Share

Product selection

Item Number
301121
Length L (mm)
Coating
Coating thickness
Enter the value between 4 and 15
INHIBITING
EXECUTION
-
GREASING
Standard
CONNECTION TYPE
Standard

Contact the supplier

DugomRulli S.p.A.

DugomRulli S.p.A.

Manufacturing of rollers for belt conveyors, idle and chain driven roller conveyors and dynamic storage systems.

Google Map