SIPLUS SIMOCODE PRO V (Grundgeraet 2)

Siemens 6AG1010-1AU00-4AA0 6AG10101AU004AA0 SPS-Steuerungsmodul

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6AG1010-1AU00-4AA0 6AG10101AU004AA0 SPS-Steuerungsmodul
Herstellerteilenummer 6AG10101AU004AA0
Händlernummer 1701603
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art SPS-Steuerungsmodul
Schutzart IP20
Produktabmessung, Höhe 111 mm
Produktabmessung, Breite 110 mm
Ausführung (allgemein) Grundgerät 2
Montageart (Details) Schraub- und Schnappbefestigung
Produktabmessung, Länge 124 mm
GLOBAL_ProductSpecifications Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009: F
TEMP_ENVIRONMENTAL_MAX +60 °C
TEMP_ENVIRONMENTAL_MIN -25 °C
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Siemens 6AG1010-1AU00-4AA0 6AG10101AU004AA0 SPS-Steuerungsmodul

SIPLUS SIMOCODE pro V Grundgerät 2 -25...+60°C mit Conformal Coating based on...

SIPLUS SIMOCODE pro V Grundgerät 2 -25...+60°C mit Conformal Coating based on 3UF7010-1AU00-0 . PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS-485- 4E/3A frei parametrierbar- US: AC/DC 110-240V- Eingang für Thermistor-Anschluss- monostabile Relaisausgänge- erweiterbar durch Erweiterungsmodule Motormanagement-System SIMOCODE pro V für umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren sowie detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über die gängigsten Feldbussysteme.
Das variable und intelligente Motormanagement-System bietet die Möglichkeit viele Steuerfunktionen zu realisieren, z.B. für Polumschalter oder Schieberansteuerung, und funktioniert autark vom Automatisierungssystem. Im Zusammenspiel mit verschiedenen Erweiterungsmodulen sorgt es für ein umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen, Spannungs- und Leistungserfassung, fehlersichere Abschaltung von Motoren, genaue Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23, Analogwertüberwachung sowie Temperaturerfassung. Je nach Ausführung sind verschiedenste Kommunikationsanbindungen wie PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU oder EtherNet/IP möglich. Das System liefert detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten ? immer und überall. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind verfügbar. Der Einsatz mit IE3/IE4-Motoren wird unterstützt. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose von SIMOCODE pro steht die Software SIMOCODE ES (TIA Portal) zur Verfügung. Mit der Bausteinbibliothek SIMOCODE pro für SIMATIC PCS 7 kann SIMOCODE einfach in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 eingebunden werden.
Die SI....

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map