Bases for DPS VCL SP and GCL SP

Manufacturer Clamper Indústria e Comércio SA
Description Bases for DPS VCL SP and GCL SP BA3 SP 175V
Part number BA3 SP 175V/SR
Product selection
Selector Model Type Weight SP Weight SP/SR
1 BA1 SP 075V Monopolar 61 g 65 g
2 BA1 SP 175V Monopolar 61 g 65 g
3 BA1 SP 275V Monopolar 61 g 65 g
4 BA1 SP 320V Monopolar 61 g 65 g
5 BA1 SP 385V Monopolar 61 g 65 g
6 BA1 SP 460V Monopolar 61 g 65 g
7 BA2 SP 075V Bipolar 127 g 131 g
8 BA2 SP 175V Bipolar 127 g 131 g
9 BA2 SP 275V Bipolar 127 g 131 g
10 BA2 SP 320V Bipolar 127 g 131 g
11 BA2 SP 385V Bipolar 127 g 131 g
12 BA2 SP 460V Bipolar 127 g 131 g
13 BA3 SP 075V Tripolar 190 g 194 g
14 BA3 SP 175V Tripolar 190 g 194 g
15 BA3 SP 275V Tripolar 190 g 194 g
16 BA3 SP 320V Tripolar 190 g 194 g
17 BA3 SP 385V Tripolar 190 g 194 g
18 BA3 SP 460V Tripolar 190 g 194 g
19 BA4 SP 075V Tetrapolar 264 g 268 g
20 BA4 SP 175V Tetrapolar 264 g 268 g
21 BA4 SP 275V Tetrapolar 264 g 268 g
22 BA4 SP 320V Tetrapolar 264 g 268 g
23 BA4 SP 385V Tetrapolar 264 g 268 g
24 BA4 SP 460V Tetrapolar 264 g 268 g
Model
Type
Weight SP
Weight SP/SR
Contact the supplier
Clamper Indústria e Comércio SA Fabricante de protetores para sistemas elétricos
Clamper Indústria e Comércio SA