1

Serie G inox

Stainless Steel - DIN 71752 and DIN 71752 SIMILAR

Manufacturer Chiavette Unificate S.p.A.
Part Number G5x10 INOX
Product selection
Selector Part Number Description d1 - H9 (mm) g /±0,5 (mm) a1 - h11 (mm) a2 /+0,30-0,16 (mm) b1 / B13 (mm) b2 (mm) tolerance B2 (mm) d2 6H (mm) d3 /±0,3 (mm) f /±0,2 (mm) l1 /±0,50 (mm) l2 (mm) tolleranza l2 (mm) l3 /±0,2 (mm) r (mm) Static load Co.(daN) Weight (Kg)
1 G5x10 INOX DIN 71752 5 10 10 10 5 5 B13 M5x0,80 9 0.5 26 20 ±0,3 7.5 0.5 500 0.009
2 G5X20 INOX DIN 71752 5 20 10 10 5 5 B13 M5x0,80 9 0.5 36 30 ±0,3 7.5 0.5 500 0.013
3 G6x12 INOX DIN 71752 6 12 12 12 6 6 B13 M6x1,00 10 0.5 31 24 ±0,4 9 0.5 720 0.015
4 G6x24 INOX DIN 71752 6 24 12 12 6 6 B13 M6x1,00 10 0.5 43 36 ±0,4 9 0.5 720 0.022
5 G8x16 INOX DIN 71752 8 16 16 16 8 8 B13 M8x1,25 14 0.5 42 32 ±0,4 12 0.5 1280 0.036
6 G8x32 INOX DIN 71752 8 32 16 16 8 8 B13 M8x1,25 14 0.5 58 48 ±0,4 12 0.5 1280 0.054
7 G10x20 INOX DIN 71752 10 20 20 20 10 10 B13 M10x1,50 18 0.5 52 40 ±0,4 15 0.5 2000 0.074
8 G10X40 INOX DIN 71752 10 40 20 20 10 10 +0,70 +0,15 M10x1,50 18 0.5 72 60 ±0,4 15 0.5 2000 0.116
9 G12x24 INOX DIN 71752 12 24 24 24 12 12 +0,70 +0,15 M12x1,75 20 0.5 62 48 ±0,4 18 0.5 2880 0.121
10 G12X48 INOX DIN 71752 12 48 24 24 12 12 +0,70 +0,15 M12x1,75 20 0.5 86 72 ±0,4 18 0.5 2880 0.175
11 G16x32 INOX DIN 71752 16 32 32 32 16 16 +0,70 +0,15 M16x2,00 26 1 83 64 ±0,4 24 1 5120 0.282
12 G16x64 INOX DIN 71752 16 64 32 32 16 16 +0,70 +0,15 M16x2,00 26 1 115 96 ±0,4 24 1 5120 0.411
13 G20x40 INOX SIMILI DIN 71752 20 40 40 40 20 20 +0,70 +0,15 M20x2,50 34 1 105 80 ±0,4 30 1.5 8000 0.55
14 G30x54 INOX SIMILI DIN 71752 30 54 55 55 30 30 +0,70 +0,15 M30x3,50 48 1 148 110 ±0,4 38 2 12500 1.46
15 G35x72 INOX SIMILI DIN 71752 35 72 70 70 35 35 +0,70 +0,15 M36x4,00 60 1 188 144 ±0,4 40 3 24500 3.27
Part Number
Description
d1 - H9 (mm)
g /±0,5 (mm)
a1 - h11 (mm)
a2 /+0,30-0,16 (mm)
b1 / B13 (mm)
b2 (mm)
tolerance B2 (mm)
d2 6H (mm)
d3 /±0,3 (mm)
f /±0,2 (mm)
l1 /±0,50 (mm)
l2 (mm)
tolleranza l2 (mm)
l3 /±0,2 (mm)
r (mm)
Static load Co.(daN)
Weight (Kg)
Documentation
Contact the supplier
Chiavette Unificate S.p.A. Chiavette Unificate SpA manufactures mechanical components, which are necessary for the motion of different systems and machineries.
Chiavette Unificate S.p.A.