1

Pulley for hub for PowerGrip belt HTD 14

Manufacturer CHIARAVALLI
Description Pulley for hub for PowerGrip belt HTD 14, N. tooth = 34
Part number TL 14M-34S-37
Product selection
Selector Part No. N. tooth Fig. Bush Foro max. (mm) Dp (mm) De (mm) Df (mm) Dm (mm) Di (mm) F (mm) S (mm) P (mm) Flange N. Weight (kg) Material
1 TL 14M-28S-20 28 4F 2012 50 124.78 121.98 128 - - 33 32 1 153 1.66 Acciaio
2 TL 14M-30S-20 30 4F 2012 50 133.69 130.89 138 - - 33 32 1 154 2.2 Acciaio
3 TL 14M-32S-20 32 4F 2012 50 142.6 139.8 154 - - 33 32 1 160 3.2 Acciaio
4 TL 14M-34S-20 34 2F 2517 60 151.52 148.72 160 117 - 33 45 - 171 3 Acciaio
5 TL 14M-36S-20 36 2F 2517 60 160.43 157.63 168 117 - 33 45 - 168 3.6 Acciaio
6 TL 14M-38S-20 38 2F 2517 60 169.34 166.54 183 117 - 33 45 - 172 4 Acciaio
7 TL 14M-40S-20 40 2F 2517 60 178.25 175.45 188 117 - 33 45 - 174 4.7 Acciaio
8 TL 14M-44S-20 44 2F 3020 75 196.08 193.28 211 144 - 33 51 - 175 5.6 Acciaio
9 TL 14M-48S-20 48 2F 3020 75 213.9 211.11 226 144 - 33 51 - 180 6.8 Acciaio
10 TL 14M-50S-20 50 2F 3020 75 222.82 220.02 240 144 - 33 51 - 169 7.7 Acciaio
11 TL 14M-56S-20 56 12F 3020 75 249.55 246.76 256 144 207 33 51 9 182 7.7 Ghisa
12 TL 14M-60S-20 60 11 3020 75 267.38 264.58 - 159 224 33 51 9 - 8.5 Ghisa
13 TL 14M-64S-20 64 11 3020 75 285.21 282.41 - 159 242 33 51 9 - 10.2 Ghisa
14 TL 14M-72S-20 72 11 3020 75 320.86 318.06 - 159 278 33 51 9 - 11.5 Ghisa
15 TL 14M-80S-20 80 11 3020 75 356.51 353.71 - 159 314 33 51 9 - 13.5 Ghisa
16 TL 14M-90S-20 90 13 3020 75 401.07 398.27 - 159 360 33 51 9 - 14.2 Ghisa
17 TL 14M-112S-20 112 13 3020 75 499.11 496.31 - 159 456 33 51 9 - 18.1 Ghisa
18 TL 14M-140S-20 140 13 3020 75 623.89 621.09 - 159 581 33 51 9 - 22.9 Ghisa
19 TL 14M-28S-37 28 5F 2012 50 124.78 121.98 128 - 88 51 32 19 153 2.2 Acciaio
20 TL 14M-30S-37 30 7F 2517 60 133.69 130.89 138 - 98 51 45 3 154 2.5 Acciaio
21 TL 14M-32S-37 32 7F 2517 60 142.6 139.8 154 - 100 51 45 3 160 3 Acciaio
22 TL 14M-34S-37 34 7F 2517 60 151.52 148.72 160 - 109 51 45 3 171 3.8 Acciaio
23 TL 14M-36S-37 36 5F 2517 60 160.43 157.63 168 - 117 51 45 6 168 4.3 Acciaio
24 TL 14M-38S-37 38 5F 2517 60 169.34 166.54 183 - 126 51 45 6 172 5.1 Acciaio
25 TL 14M-40S-37 40 5F 2517 60 178.25 175.45 188 - 135 51 45 6 174 6 Acciaio
26 TL 14M-44S-37 44 4F 3020 75 196.08 193.28 211 - - 51 51 - 175 7 Acciaio
27 TL 14M-48S-37 48 4F 3020 75 213.9 211.11 226 - - 51 51 - 180 9 Acciaio
28 TL 14M-50S-37 50 4F 3020 75 222.82 220.02 240 - - 51 51 - 169 10 Acciaio
29 TL 14M-56S-37 56 9F 3020 75 249.55 246.76 256 144 207 51 51 - 182 9.2 Ghisa
30 TL 14M-60S-37 60 8 3020 75 267.38 264.58 - 159 224 51 51 - - 10.2 Ghisa
31 TL 14M-64S-37 64 8 3020 75 285.21 282.41 - 159 242 51 51 - - 12.2 Ghisa
32 TL 14M-72S-37 72 8 3020 75 320.86 318.06 - 159 278 51 51 - - 13.4 Ghisa
33 TL 14M-80S-37 80 8 3020 75 356.51 353.71 - 159 314 51 51 - - 16.1 Ghisa
34 TL 14M-90S-37 90 10 3020 75 401.07 398.27 - 159 360 51 51 - - 17.2 Ghisa
35 TL 14M-112S-37 112 10 3020 75 499.11 496.31 - 159 456 51 51 - - 23 Ghisa
36 TL 14M-140S-37 140 13 3525 100 623.89 621.09 - 206 581 51 65 7 - 41 Ghisa
37 TL 14M-168S-37 168 13 3525 100 748.66 745.87 - 206 706 51 65 7 - 51 Ghisa
38 TL 14M-192S-37 192 13 4030 115 855.61 852.82 - 215 812 51 76 12.5 - 60 Ghisa
39 14M-34S-68 34 1F - 100 151.52 148.72 160 132 - 84 104 - 171 10.5 Acciaio
40 14M-36S-68 36 1F - 100 160.43 157.63 168 131 - 84 104 - 168 11.7 Acciaio
41 14M-38S-68 38 1F - 115 169.34 166.54 183 141 - 84 104 - 172 13.4 Acciaio
42 14M-40S-68 40 1F - 125 178.25 175.45 188 156 - 84 104 - 174 15.4 Acciaio
43 TL 14M-44S-68 44 7F 3020 75 196.08 193.28 211 - 153 84 51 16.5 175 9.2 Acciaio
44 TL 14M-48S-68 48 5F 3020 75 213.9 211.11 226 - 171 84 51 33 180 11.3 Acciaio
45 TL 14M-50S-68 50 7F 3525 100 222.82 220.02 240 - 180 84 65 9.5 169 15.5 Acciaio
46 TL 14M-56S-68 56 7F 3525 100 249.55 246.76 256 - 207 84 65 9.5 182 16.8 Ghisa
47 TL 14M-60S-68 60 6 3525 100 267.38 264.58 - - 224 84 65 9.5 - 20.4 Ghisa
48 TL 14M-64S-68 64 6 3525 100 285.21 282.41 - - 242 84 65 9.5 - 23.6 Ghisa
49 TL 14M-72S-68 72 8 3525 100 320.86 318.06 - 178 278 84 65 9.5 - 20.3 Ghisa
50 TL 14M-80S-68 80 8 3525 100 356.51 353.71 - 178 214 84 65 9.5 - 21.3 Ghisa
51 TL 14M-90S-68 90 10 3525 100 401.07 398.27 - 178 360 84 65 9.5 - 24.4 Ghisa
52 TL 14M-112S-68 112 10 3525 100 499.11 496.31 - 178 456 84 65 9.5 - 32.7 Ghisa
53 TL 14M-140S-68 140 10 3525 100 623.89 621.09 - 206 581 84 65 9.5 - 55 Ghisa
54 TL 14M-168S-68 168 10 3525 100 748.66 745.87 - 206 706 84 65 9.5 - 71 Ghisa
55 TL 14M-192S-68 192 10 4030 115 855.61 852.82 - 215 812 84 76 4 - 80.5 Ghisa
56 14M-36S-90 36 1F - 110 160.43 157.63 168 131 - 106 136 - 168 14.5 Acciaio
57 14M-38S-90 38 1F - 115 169.34 166.54 183 141 - 106 136 - 172 17.5 Acciaio
66 14M-40S-90 40 1F - 125 178.25 175.45 188 156 - 106 136 - 174 19.1 Acciaio
67 14M-44S-90 44 1F - 140 196.08 193.28 211 169 - 106 136 - 175 23.9 Acciaio
68 TL 14M-48S-90 48 7F 3525 100 213.9 211.11 226 - 171 106 66 20 180 12.7 Acciaio
69 TL 14M-50S-90 50 7F 3525 100 222.82 220.02 240 - 180 106 66 20 169 14.5 Acciaio
58 TL 14M-56S-90 56 7F 3525 100 249.55 246.76 256 - 207 106 66 20 182 19 Ghisa
59 TL 14M-60S-90 60 6 3525 100 267.38 264.58 - - 224 106 66 20 - 22.5 Ghisa
60 TL 14M-64S-90 64 6 3525 100 285.21 282.41 - - 242 106 66 20 - 24 Ghisa
61 TL 14M-72S-90 72 8 3525 100 320.86 318.06 - 178 278 106 66 20 - 22.6 Ghisa
62 TL 14M-80S-90 80 8 4030 115 356.51 353.71 - 215 314 106 76 15 - 27 Ghisa
63 TL 14M-90S-90 90 8 4030 115 401.07 398.27 - 215 360 106 76 15 - 34.1 Ghisa
64 TL 14M-112S-90 112 10 4535 125 499.11 496.31 - 215 456 106 90 8 - 46 Ghisa
65 TL 14M-140S-90 140 10 4535 125 623.89 621.09 - 215 581 106 90 8 - 61 Ghisa
70 TL 14M-168S-90 168 10 5040 130 748.66 745.87 - 267 706 106 102 2 - 90 Ghisa
71 TL 14M-192S-90 192 10 5040 130 855.61 852.82 - 267 812 106 102 2 - 108.5 Ghisa
72 14M-38S-125 38 1F - 115 169.34 166.54 183 141 - 141 161 - 172 20.3 Ghisa
73 14M-40S-125 40 1F - 125 178.25 175.45 188 156 - 141 161 - 174 23 Ghisa
74 14M-44S-125 44 1F - 140 196.08 193.28 211 169 - 141 161 - 175 28.8 Ghisa
75 14M-48S-125 48 1F - 160 213.9 211.11 226 185 - 141 161 - 180 34.6 Ghisa
76 TL 14M-50S-125 50 7F 3525 100 222.82 220.02 240 - 180 141 65 38 169 16.8 Ghisa
77 TL 14M-56S-125 56 7F 3525 100 249.55 246.76 256 - 207 141 65 38 182 21.6 Ghisa
78 TL 14M-60S-125 60 6 4030 115 267.38 264.58 - - 224 141 76 32.5 - 25.6 Ghisa
93 TL 14M-64S-125 64 6 4030 115 285.21 282.41 - - 242 141 76 32.5 - 29.7 Ghisa
94 TL 14M-72S-125 72 8 4030 115 320.86 318.06 - 215 278 141 76 32.5 - 30 Ghisa
95 TL 14M-80S-125 80 8 4030 125 356.51 353.71 - 215 214 141 76 32.5 - 33.4 Ghisa
96 TL 14M-90S-125 90 8 4030 115 401.07 398.27 - 215 360 141 76 32.5 - 39.4 Ghisa
97 TL 14M-112S-125 112 10 4535 125 499.11 496.31 - 215 456 141 89 26 - 56 Ghisa
98 TL 14M-140S-125 140 10 4535 125 623.89 621.09 - 215 581 141 89 26 - 73 Ghisa
99 TL 14M-168S-125 168 10 5040 125 748.66 745.87 - 267 706 141 102 19.5 - 101 Ghisa
100 TL 14M-192S-125 192 10 5040 125 855.61 852.82 - 267 802 141 102 19.5 - 121.5 Ghisa
Part No.
N. tooth
Fig.
Bush
Foro max. (mm)
Dp (mm)
De (mm)
Df (mm)
Dm (mm)
Di (mm)
F (mm)
S (mm)
P (mm)
Flange N.
Weight (kg)
Material
Contact the supplier
CHIARAVALLI Leading company in the field of power transmission components
Chiaravalli Group SpA